• Komplet za podizanje pritiska

CMB-SP PM

Odgovarajući za:
  • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
  • Podizanje pritiska u kućnoj vodoopskrbi

Kompaktno rješenje za povišenje pritiska sa kontrolom pritiska za vodosnabdijevanje u domaćinstvu i jednostavnim komercijalnim primjenama. Može ostvariti usis do 8 m. Dijelovi koji se kvase su izrađeni od nehrđajućeg čelika (EN 1.4301)

Temperatura tečnosti
0 .. 60 °C
Maks.visina dizanja
53.39 m
Maks. protok
6.15 m³/h