• Endsuction long coupled single stage

NK, NKE

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Protivpožarna zaštita - Komercijalni objekti
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
  • Centralni sistem hlađenja
  • Centralni sistem grijanja
  • Grijanje za porodične kuće
  • Pranje boca
  • CIP/SIP
  • Hlađenje
  • Desalinacija
  • Rudarstvo
  • Mašinska obrada
  • Filtracija
  • Kontrola temperature
  • Industrijski kotlovi
  • Industrijska rješenja za protivpožarnu zaštitu
  • Industrijsko grijanje
  • Vodoopskrba
  • Tretman pitke vode
  • Navodnjavanje
  • Vodoopskrba
  • Distribucija vode
  • Tretman otpadnih voda

Pumpe sa frontalnim usisom i dugom spojnicom u skladu sa EN 733

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 140 °C
Maks. protok
2124 m³/h
Glava maks.
342.4 m