- p maks.
- 16 bara
- Temperatura tečnosti
- -25 .. 140 °C
- Maks.visina dizanja
- 343 m
- Maks. protok
- 2124 m³/h
Ispitivanje prema najvišim standardima
Sve Grundfos end-suction pumpe standardno su testirane prema ISO909906: 2012 stupanj prihvatljivosti 3B. Sve pumpe mogu se testirati na zahtjev do Stepena 2 i do Stepena 1U bez negativnih tolerancija, čime se osiguravaju znatne uštede u potrošnji energije. Osim toga, na zahtjev se mogu dobiti i potvrde o ispitivanju i pregledu te provjera radne tačke.