PS.G je asortiman fabrički pripremljenih stanica za pumpanje izrađenih od poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Ovaj asortiman je dostupan sa promjerom za septičke jame od 1200 mm do 3000 mm, sa dubinom do 8 m. Na zahtjev i do 12 m. PS.G opseg se može opremiti pumpama za otpadnu vodu do 85 kW kao standard.