- Temperatura tečnosti
- 0 .. 35 °C
- Maks.visina dizanja
- 230 m
- Maks. protok
- 9 m³/h
Osigurajte si inteligentan konstantan pritisak vode sa SQE potopnim pumpama
SQE potopna pumpa jedno je od najnaprednijih rješenja za kućnu vodoopskrbu. Opremljena motorom sa trajnim magnetom i ugrađenim pogonom sa promjenjivom brzinom, omogućava prilagođavanje performansi pomoću komunikacije sa vanjskim upravljačkim ormarom.
SQE ima pogon sa promjenjivom brzinom, koji pumpi osigurava automatsku prilagodbu u skladu sa zahtjevima za potrošnjom vode, a da pri tome ne dolazi do promjene pritiska vode. Na ovaj način eliminira se slaba ili promjenjiva vodoopskrba i osigurava maksimalna udobnost za korisnika. SQE sistem se nudi kao rješenje "sve u jednom" i jednostavan je za instaliranje i rad. Pogodan je za neprekidan i povremeni rad za razne primjene, uključujući opskrbu podzemnom vodom i povećanje pritiska vode.
Inteligentna komunikacija i visoko efikasne performanse
SQE potopna pumpa za podzemne vode opremljena je visoko-efikasnim motorom sa trajnim magnetom sa mogućnošću komunikacije. Motor komunicira sa upravljačkom jedinicom CU301 preko mrežnog napajanja - nazvanog još i mrežno signaliziranje ili komunikacija preko elektroenergetske mreže - štedeći vam vrijeme i nevolje pri dodavanju dodatnih žica kroz bunar.
Komunikacija sa pumpom osigurava vam konstantan pritisak, a istovremeno omogućava promjenu performansi pumpe bez uklanjanja instalacije iz bunara.