• Linijske jednostepene pumpe

TPE2 (I)

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Centralni sistem hlađenja
  • Centralni sistem grijanja
  • Biogorivo
  • Hlađenje
  • Desalinacija
  • Kontrola temperature
  • Industrijski kotlovi
  • Industrijsko grijanje
  • Tretman pitke vode
  • Navodnjavanje
  • Distribucija vode

Jednostepene serijske pumpe od nehrđajućeg čelika sa frekvencijskim pretvaračima

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Maks.visina dizanja
24 m
Maks. protok
60 m³/h