Dodaci izrađeni za pumpe sa aksijalnim protokom
Cirkulacione pumpe
ALPHA su visokoefikasne cirkulacijske pumpe s promjenjivom brzinom dizajnirane za grijanje, klimatizaciju i sisteme tople vode za domaćinstvo. Pump...
ALPHA Reader je mobilni proizvod za hidrauličko balansiranje radijatora u kombinaciji sa ALPHA2 i pametnim telefonom preko Bluetooth-a sa Grundfos ...
Mješači i protočni uređaji za miješanje i održavanje fluida u suspenziji
Pumpe za podzemne otpadne vode
APG pumpe su izrađene za odvođenje otpadne vode, vode koja sadrži mulj, podzemne vode i kanalizacione vode. Opremljena je sistemom za sječenje, koj...
Pumpe sa zaštitom
Moduli za povišenje pritiska
Horizontalne višestepene pumpe
Novi Grundfos BMSX pumpni sustav ima jedinstven dizajn namijenjen za desalinizaciju morske vode i vode sa udjelom soli.
Komunikacijski interfejsi
Višestepena pumpa sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom
CM, CME su pouzdane, tihe i kompaktne horizontalne pumpe sa usisom na kraju. Modularni dizajn pumpe olakšava izradu prilagođenih rješenja. Pumpe su...
Komplet za podizanje pritiska
CMB, CMBE su kompaktni pojačivači dizajnirani za vodosnabdijevanje u kućanstvu i lakim komercijalnim aplikacijama. Modularni dizajn pumpe olakšava ...
CM/CME su pouzdane, tihe i kompaktne horizontalne pumpe sa krajnjim usisom. Modularni dizajn pumpe omogućava jednostavna prilagođena rješenja. CM/C...
COMFORT su energetski efikasne recirkulacijske pumpe za toplu vodu dizajnirane za jedno- i dvoporodične kuće. Pumpe su pogodne za vodu za piće zbog...
CONLIFT1 su pumpe za uklanjanje kondenzata pogodne za pumpanje kondenzata prikupljenog ispod nivoa kanalizacije ili koji ne može da teče u kanaliza...
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Linijske višestepene pumpe
Vertikalne, višestepene centrifugalne pumpe sa usisnim i ispusnim otvorima na istom nivou.
Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa integrisanim frekvencijskim pretvaračem. Materijali pumpe koji dolaze u dodir sa tekućinom su od neh...
Vertikalne višestepene pumpe sa obnovljivim MGFlex motorom za solarnu i vjetroenergiju, te izvore naizmjenične struje. Pogodno i za istosmjerni i n...
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
A customised service agreement from Grundfos provides you with the exact services you need to stay on top of equipment status at all times for a fi...
Membranske pumpe
Digital dosing pumps for high precision dosing of chemicals, enabling advanced control of process and integration with system control.
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Potopne Grundfos pumpe za drenažu (DP) obuhvataju opseg motora od 0,9-2,6 kW. Pumpe su opremljene poluotvorenim radnim kolom sa više lopatica sa mo...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dir...
Grundfos DPK pumpe za drenažu su izrađene sa ugrađenim, poluotvorenim ili SuperVortex rotorom sa slobodnim protokom za korištenje u spektru građevi...
Potopni motori
Standardni motori
Grundfos DWK pumpe za odvodnjavanje su izrađene sa ugrađenim, poluotvorenim ili SuperVortex rotorom sa slobodnim protokom za korištenje u spektru g...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Grundfos EF pumpe imaju poluotvoren rotor sa jednom lopaticom za slobodan prolaz čvrstih čestica do 30 mm, izrađene su za pumpanje fekalnih i drugi...
Grundfos protivpožarni sustavi
Pumpe za protupožarnu zaštitu
Novi proizvodi
Grundfos daljinsko upravljanje je sustav utemeljen na internetu/GPRS za praćenje, nadzor i izvještavanje za pumpne instalacije. Ostvarite jednostav...
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Grundfos Pump Audit je konsultantska usluga koja će vam, u svega nekoliko koraka, pružiti činjenice o efikasnosti pumpnog procesa.
Kompletni sistemi za podizanje pritiska
Hydro EN set pumpi dizajniran je u skladu sa standardom EN 12845 za rad sa čistom slatkom vodom u automatskim sprinkler sistemima, hidrantskim mrež...
Napredan i energetski efikasan sistem za podizanje pritiska čiste vode. Dostupno sa 2-6 paralelno povezanih pumpi. Integrisan napredni kontroler i ...
Energetski efikasan sistem za podizanje pritiska čiste vode. Dostupan je sa 2-4 paralelno povezane pumpe sa frekventnim upravljanjem. U sistem je u...
Fabrički pripremljen sistem za podizanje pritiska vode u stanovima, hotelima, itd. Dostupno sa 2-3 paralelno povezane pumpe sa ugrađenim kontroloro...
Hydro Solo-E je potpuno optimiziran sistem za povišenje pritiska dizajniran za sisteme u kojima je ključno održavati konstantan pritisak. Sadrži ko...
Outsource installation tasks to Grundfos personnel to know that your pumps are in capable hands.
Input and output modules for controls solutions.
Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom
Mlazne pumpe su samousisne jednostepene centrifugalne pumpe. Pumpe su dizajnirane za razne primjene u vrtu i domaćinstvu, uključujući opskrbu vodom...
Mlazni pojačivači su samousisne, jednostepene centrifugalne pumpe sa rezervoarom pod pritiskom. Pojačivači su dizajnirani za razne primjene u vrtu ...
Precizno centriranje osovine pumpnog motora za smanjenje trošenja pumpe i optimiziranje efikasnosti
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Dodaci
Elektronski kontrolirane cirkulacijske pumpe visoke efikasnosti za komercijalne objekte
Standardni normni motori sa kontrolom brzine
Mjerni pojačivači i kontrolori za dozirne procese
Our vibration measurement service helps you to identify if your pumps are vibrating excessively, causing wear and tear and unnecessary noise. Knowi...
Standardni motori normnog izvora
Motor Protection for motor and pumps.
MQ je sveobuhvatna pumpa za povišenje pritiska dizajnirana za crpljenje čiste vode iz rezervoara i plitkih bunara, te za općenito povećanje pritisk...
Potopni motori za SQ pumpe
Potopni motori za SQFlex pumpe
Potopne pumpe
Vertical, multistage centrifugal and screw pumps, for mounting in tanks
Pumpe za alatne mašine sa krajnjim usisom
Krajnje usisna pumpa sa dugom spojnicom i poluotvorenim Vortex radnim kolom.
Stanice za podizanje
MULTILIFT su kompaktne podizne stanice za sakupljanje i odlaganje otpadnih voda u jednom, prethodno montiranom paketu unutar zgrada. MULTILIFT su k...
Pumpe sa frontalnim usisom i zatvorenom spojnicom u skladu sa EN 733
Pumpe sa frontalnim usisom i dugom spojnicom u skladu sa ISO 2858
Jednostepena pumpa sa dugom spojnicom i krajnjim usisom
Pumpe sa frontalnim usisom i dugom spojnicom u skladu sa EN 733
Krajnje usisne pumpe sa dugom spojnicom u skladu sa ISO 2858
NS je robusna centrifugalna pumpa dizajnirana za podizanje vode u kućnim, industrijskim i poljoprivrednim instalacijama. NS je dostupna kao pumpa s...
PF je kompaktna periferna pumpa koja može generirati visoko podizanje pogodno za opskrbu vodom u kućanstvu, laganom vrtlarstvu i lakoj industrijsko...
Usluge kompletne popravke u radionici za sve potrebne popravke na pumpama, uključujući i opcije isporuke
Dodaci za dozirne pumpe
Električni pribor za Grundfos proizvode
Mehanički pribor za Grundfos proizvode
Smanjite troškove i osigurajte efikasnost pumpe tokom cijelog života. Provjera vam daje pregled instaliranih osnovnih stanja i preporuke za poboljš...
Utvrđivanje energetske potrošnje instalirane osnove za pregled troškova životnog vijeka
Grundfos pumpne stanice su montažne pumpne stanice izrađene za skupljanje i pumpanje drenažne vode, kišnice ili otpadne vode. Proizvodi koji su ovd...
Detaljne i stručne usluge puštanja u pogon za optimalni sistemski učinak pumpe
Grundfos daljinski upravljači se koriste za instaliranje, praćenje podataka, informacije o greškama i konfiguraciju Grundfos pumpi i sustava putem ...
RMQ je jedinica za kišnicu dizajnirana za praćenje i kontrolu sistema za korištenje kišnice. RMQ može otkriti greške u sistemu i izvršiti potrebne ...
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dir...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct co...
S pumpe su spektar pumpi za rotiranje sa kanalom za slobodni protok koje su posebno izrađene za crpljenje kanalizacije i otpadnih voda u širokom ra...
Pumpe za podzemne vode
SB, SBA su potopni višestepeni pojačivači koji nude jednostavnu instalaciju utakni i pumpaj i pouzdan rad za kućnu primjenu. Pumpe osiguravaju bešu...
SCALA su sveobuhvatni integrirani samousisni pojačivači pritiska dizajnirani za kućnu upotrebu. Pojačivači osiguravaju stalnu opskrbu čistom vodom ...
Potopne Grundfos SE pumpe za kanalizaciju (1,1-11 kW) su opremljene rotorom® (SE1) ili SuperVortex (SEV). Slobodan protok kroz pumpu varira od 50-1...
Potopne Grundfos SE/SL pumpe za kanalizaciju (9-30 kW) su opremljene rotorom S-tube® ili SuperVortex (SLV). Slobodan protok kroz pumpu varira od 75...
Potopne Grundfos SEG pumpe za kanalizaciju sa sjekačima (0,9-4 kW) su izrađene za pumpanje otpadne vode, vode koja sadrži mulj i za kanalizaciju. O...
Grupni program za proizvode za mjerenje i prebacivanje. Pretvarači, senzori, plovci, prekidači, mjerači, prijenosnici, sonde i srodni kontrolori. Z...
Get quick and easy access to the most commonly used spare parts for standard Grundfos pumps and systems.
Hlorin, hlorin dioksid, elektrohlorinacija
Potopne Grundfos SL pumpe za kanalizaciju (1,1-11 kW) su opremljene rotorom S-tube® (SL1) ili SuperVortex (SLV). Slobodan protok kroz pumpu varira ...
Modul senzora SM113 za povezivanje sa senzorima pumpe i komunikaciju preko strujnog voda sa IO 113 sa komunikacijom.
Solarni moduli generiraju fotonaponsku energiju i vrše napajanje pretvarača SQFlex, MGFlex i RSI istosmjernom strujom kroz solarno zračenje.
SOLOLIFT2 je mala, kompaktna, automatska podizna stanica spremna za ugradnju sa integriranim snažnim sistemima rezača. Podizna stanica je pogodna z...
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in ...
Grundfos spare parts are high-quality components that enable you to optimise system performance and minimise downtime due to unforeseen breakdowns....
GT rezervoari pod pritiskom su rezervoari dugog veka pogodni za kontrolu pritiska u kućnoj, komercijalnoj i industrijskoj primjeni u sistemima hlad...
Grundfos SQ pumpe su kompaktne potopne pumpe izrađene za snabdijevanje privatnih domaćinstava, malih vodovodnih sistema i malih sistema za navodnja...
Grundfos SWQ pumpe su kompaktne potopne pumpe izrađene za primjene sa konstantnim pritiskom u okviru snabdijevanja privatnih domaćinstava, malih vo...
Grundfos SQ pumpe su kompaktne potopne pumpe izrađene za primjene sa konstantnim pritiskom u okviru snabdijevanja privatnih domaćinstava, malih vod...
Grundfos SQE-NE pumpe su kompaktne potopne pumpe izrađene za pomoćno pumpanje i skupljanje tekućine iz područja sa kontaminiranom podzemnom vodom.
Potopne pumpe za obnovljivu energiju sa ugrađenim pretvaračem za solarnu i vjetroenergiju, te izvore naizmjenične struje. Pogodno i za istosmjerni ...
Preventivna usluga koja obezbjeđuje optimalan rad pumpe i smanjenje rizika od zastoja
Linijske jednostepene pumpe
Jednostepene linijske centrifugalne pumpe sa mehaničkom osovinskom brtvom. Pumpe su blisko povezane, tj. pumpa i motor su odvojene jedinice
Jednostepene linijske pumpe
Dopustite Grundfos stručnjacima vođenje brige o ispunjenju vaših ciljeva i oslobodite si vrijeme za druge zadatke.
UNILIFT AP su potopne pumpe za otpadne vode pogodne za privremenu i trajnu samostojeću instalaciju. UNILIFT AP pumpe su pogodne za ugradnju na auto...
UNILIFT CC je jednostepena potopna pumpa dizajnirana za pumpanje čiste, neagresivne vode i sive vode do nivoa vode od 3 mm. Ima dvostruki izlaz, št...
UNILIFT KP je kompaktna potopna pumpa od nehrđajućeg čelika dizajnirana za pumpanje neagresivne vode i sive vode. Može se koristiti kao prijenosna ...
Uno-, Duolift su sistemi sa jednom i dvije pumpe pogodni za sakupljanje i crpljenje otpadnih voda iz podruma u slučajevima gdje se ne mogu odvesti ...
UPA je kompaktna visokoefikasna in-line pumpa u kućnoj upotrebi koja služi za pojačanje protoka dizajnirana za stambene objekte. UPA povećava prit...
Neelektronski kontrolirane cirkulacijske pumpe za domaćinstva sa nadzorom brzine
Upravljači pritiska su inteligentni vodovodi koji omogućavaju automatsku kontrolu pumpi u kućnim vodovodima i sistemima za povišenje pritiska. Jedi...
UP, UPS serije 200 su cirkulacijske pumpe sa jednom i tri brzine dizajnirane za kućne i komercijalne sisteme grijanja. Dostupne su u različitim mat...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct...
Pronađite pumpe koje su vam potrebne i stvorite si osnovu za nadogradnju vašeg sistema sa pumpama koje vam garantiraju najmanju potrošnju energije.