Plan uw verwarmingssysteem van buiten naar binnen
Alleen al door te vertrouwen op efficiënte pompen komt u heel ver. Maar door rekening te houden met het hele commerciële verwarmingssysteem kunt u energiebesparingen naar een hoger niveau tillen. Innovatieve regelaars, geïntegreerde frequentie-omvormers en stille pompen met variabel toerental leveren allemaal de vereiste systeemintelligentie om het rendement van uw verwarmingssysteem voor utiliteitsgebouwen te maximaliseren. Door te denken aan het hele systeem en niet alleen aan de pompen kunt u snel uw comfort verhogen, uw gebouw toekomstbestendig maken en niet in de laatste plaats energie besparen. Wij bieden pompoplossingen en systeemkennis om u te helpen het meest efficiënte commerciële verwarmingssysteem op de markt te ontwerpen en te realiseren.
De Grundfos MIXIT is een alles-in-een mixsysteem met tal van mogelijkheden en functies om te voldoen aan alle vragen in zowel warmte als koelingssystemen. De MIXIT heeft een ingebouwde aandrijving en sensoren waardoor het installeren en inbedrijfstellen van dit mixsysteem eenvoudig is.
How to save up to 80% pump energy
Sligo University Hospital retrofitted its heating system with new boilers and intelligent pumps from Grundfos. With remote monitoring and control and built-in intelligence that adapts the pumps’ output to the actual heating system pressure, the hospital is saving up to 80% on energy on the new pumps. Watch the film and read more.
How do control solutions optimise your HVAC system in buildings?
Whatever your system challenges, there are several ways intelligent controls can help. In our controls application guide, you can learn everything there is to know about how to install and commission our solutions to fully optimise your HVAC system. Find out how to:
- Reduce energy consumption
- Increase system performance
- Reduce manual monitoring
Discover the Grundfos TPE3 and MAGNA3 pumps
Easy installation and commissioning
See how to secure easy installation and commissioning in HVAC systems with the Grundfos TPE3. The TPE3 can easily be connected to any building management system, increases end-user comfort, is fully flexible, and adapts to load requirement in your building.
The all-purpose MAGNA3 for any HVAC system
Learn how to make installation and commissioning easy with the Grundfos MAGNA3 application wizard. Your benefits include:
- Simple installation and commissioning
- Reduced energy consumption
- Increased system performance
Download de toepassingsgids: Verwarming in utiliteitsgebouwen
Met de stijgende eisen die aan energiezuinige verwarmingsoplossingen worden gesteld, is een brede kijk nodig om volledig te begrijpen hoe een gebouw verwarmd wordt en wat de impact is van systemen die werken op lucht ten opzichte van hydronische systemen. Lees meer over de voor- en nadelen van primaire, secundaire en tertiaire verwarmingssystemen en diverse leidingconfiguraties en systeeminregeling.
Dubai buildings unlock up to 80% pump energy savings with simple pump swaps
A Dubai building owner is saving 50-80% electricity from the pumps in its air-conditioning systems. With a retrofit, the customer got new, state-of-the-art pump equipment and is providing a better environment to residents. The project is in line with Dubai’s goal of saving 30% of its pump energy by retrofitting 30,000 buildings by 2030.
Wilt u uw kennis over deze toepassing verbeteren?
Ontdek de meest recente onderzoeken over pompen en systemen, waar u Grundfos-oplossingen kunt gebruiken en hoe u de beste prestaties kunt behalen, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos naar specifiek trainingsmateriaal, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.
Krijg antwoorden op uw vragen over deze toepassing
We hebben veelgestelde vragen en hun antwoorden op één plek verzameld. Bekijk de meestgestelde vragen hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op uw vragen over onze producten.
Herken waar problemen ontstaan voordat ze tot dure storingen leiden met voorspellende inzicht. Verminder onverwachte mechanische storingen met maar liefst 75% met Grundfos Machine Health.
Lees verhalen van klanten over toepassingsvoordelen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan krijgt u een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid voor uw toepassing. Lees de eigen verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos-aanpak van intelligentie, water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Verbeter je kennis
Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.
Hoe kunnen we helpen?
Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wenst van een Grundfos-expert, we helpen jou graag het meeste uit jouw pompoplossing te halen! Neem gerust contact op als je ondersteuning nodig hebt.