Get constant pressure with SQE
The SQE is the only submersible constant pressure pump on the market that comes fully equipped with built-in electronic control. Thanks to the variable speed drive the pump speed automatically adjusts itself to ensure constant water pressure despite changing demands. This efficiently eliminates weak or fluctuating water supply. The SQE is provided as an “all in one box” solution, easy to both install and operate.
Een dompelinstallatie eenvoudig gemaakt
Ontdek waarom het Amerikaanse putboorbedrijf Partridge Well Drilling kiest voor 3" dompelpompen voor huishoudelijke toepassingen.
Films
Soft start built-in
See how soft start-up of the SQ and SQE pump reduces the electrical and mechanical load, benefitting installers and homeowners in many ways.
Dry running protection built-in
See how protecting the SQ and SQE pump from dry running maximises the well capacity, increases reliability and ensures a long pump lifetime.
Wilt u uw kennis over deze toepassing verbeteren?
Ontdek de meest recente onderzoeken over pompen en systemen, waar u Grundfos-oplossingen kunt gebruiken en hoe u de beste prestaties kunt behalen, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos naar specifiek trainingsmateriaal, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.
Krijg antwoorden op uw vragen over deze toepassing
We hebben veelgestelde vragen en hun antwoorden op één plek verzameld. Bekijk de meestgestelde vragen hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op uw vragen over onze producten.