Ontziltingsprocessen vereisen grote hoeveelheden stroom en chemische producten, en Grundfos levert ontziltings- en omgekeerde osmosepompen die zeer efficiënt en corrosiebestendig zijn om de belasting van de bedrijfsomgeving het hoofd te bieden.
End-suction lang-gekoppelde pompen volgens EN 733
Lang-gekoppelde pompen met eindaanzuiging volgens ISO 2858
Geavanceerd en energiezuinig drukverhogingssysteem voor het oppompen van schoon water. Verkrijgbaar met 2-6 parallel aangesloten pompen, geïntegree...
Kortgekoppelde end-suction pomp, overeenkomstig EN 733 (blokpomp)
Normblokpompen, overeenkomstig ISO 2858
Drukverhogingsmodulen
CM/CME zijn betrouwbare, stille en compacte horizontale end-suction pompen. Dankzij het modulaire pompontwerp kunnen eenvoudig oplossingen op maat ...
Drukverhogings Installaties
De horizontale split-case, dubbele aanzuig, dubbele spiraalvormige LS-pomp is ontworpen voor hoog debiet, lage NPSH en zeer efficiënte toepassing.
Eentraps, in-line pompen met een mechanische asafdichting. De pompen zijn kortgekoppeld, d.w.z dat pomp en motor separaat zijn.
Verticale inline meertraps centrifugaalpomp
Digitale doseerpompen voor het zeer nauwkeurig doseren van chemicaliën, waardoor geavanceerde procesbeheersing en integratie met systeembesturing m...
Het assortiment mechanische pompen van Grundfos is een reeks extreem sterke pompen voor toepassingen die betrouwbare dosering en hogedrukmogelijkhe...