Wassen en reinigen stelt eisen aan pompapparatuur
Toepassingen voor het wassen van onderdelen zijn berucht omdat ze vaak agressieve vloeistoffen, hoge temperaturen en hoge drukken gebruiken. Bij gebruik van conventionele pompen zou dit leiden tot omvangrijke installaties waarbij het vermogen van de motor niet volledig wordt gebruikt. Was- en reinigingstoepassingen in de voedselverwerkende industrie zoals slachterijen en brouwerijen leggen beperkingen op aan de fysieke grootte van de pomp, aangezien de apparatuur moet worden geïnstalleerd in een kast of op een wagen die met de hand wordt verplaatst.
Krachtige en compacte Grundfos ééntraps of meertraps centrifugaalpompen voor autowasserijen en spoelpompsets zijn volledig gemaakt van materialen die bestand zijn tegen de meest agressieve reinigingsmiddelen en oplosmiddelen, en kunnen werken bij temperaturen tot 180 °C en bij drukken tot 40 bar in boxwasmachines of tunnelsproeiers.
Aanzienlijk op tijd, water en kosten besparen
Ontdek hoe een Oostenrijkse toonaangevende fabrikant van externe zonwering de uptime en capaciteit verhoogt met een nieuw reinigingssysteem op basis van Grundfos-technologie.
Behaal een hoge druk met een compacte reingingspomp. De grootste uitdaging bij het ontwerpen van een was- en reinigingssysteem is het plaatsen van een krachtige pomp in een kleine ruimte zodat nog steeds de benodigde druk wordt geleverd om plotselinge variaties in het debiet aan te kunnen. Grundfos iSOLUTIONS biedt compacte, hoogwaardige pompen met optimale overbelastings- en systeembeveiliging. Deze intelligente oplossingen, geschikt voor lastige, vochtige omgevingen, kunnen in uw systeem worden geïntegreerd en kunnen randapparatuur bewaken en besturen.
Wilt u uw kennis over deze toepassing verbeteren?
Ontdek de meest recente onderzoeken over pompen en systemen, waar u Grundfos-oplossingen kunt gebruiken en hoe u de beste prestaties kunt behalen, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos naar specifiek trainingsmateriaal, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.
Krijg antwoorden op uw vragen over deze toepassing
We hebben veelgestelde vragen en hun antwoorden op één plek verzameld. Bekijk de meestgestelde vragen hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op uw vragen over onze producten.
Herken waar problemen ontstaan voordat ze tot dure storingen leiden met voorspellende inzicht. Verminder onverwachte mechanische storingen met maar liefst 75% met Grundfos Machine Health.
Lees verhalen van klanten over toepassingsvoordelen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan krijgt u een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid voor uw toepassing. Lees de eigen verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos-aanpak van intelligentie, water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Verbeter je kennis
Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.
Hoe kunnen we helpen?
Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wenst van een Grundfos-expert, we helpen jou graag het meeste uit jouw pompoplossing te halen! Neem gerust contact op als je ondersteuning nodig hebt.