Eau chaude instantanée

Procurez-vous un circulateur de bouclage d’eau chaude sanitaire et obtenez de l’eau chaude instantanée à chaque robinet, à tout moment et partout dans la maison.  

Profitez d’eau chaude instantanée grâce à nos circulateurs de bouclage d’eau chaude sanitaire

Inutile d’attendre l’arrivée de l’eau chaude. Grâce à nos circulateurs de bouclage d’eau chaude sanitaire, vous pourrez profiter en toute quiétude d’une eau chaude instantanée à n’importe quel robinet, n’importe où chez vous, quand vous en avez besoin et sans gaspiller une seule goutte d’eau.

Pourquoi choisir un circulateur de bouclage d’eau chaude sanitaire Grundfos ? 

Économisez jusqu'à 38 000 litres

d’eau chaque année  

 

Jusqu'à 88 % de réduction

sur votre facture d'énergie si vous remplacez votre ancien circulateur

 

Inutile d’attendre 20 secondes

lorsque vous ouvrez le robinet 

 

Quels sont les avantages pour vous d’un circulateur de bouclage d’eau chaude sanitaire adapté ?

Imaginez une maison où l’eau chaude arrive instantanément à chaque robinet et pommeau de douche. Ce rêve devient réalité grâce à nos circulateurs de bouclage d’eau chaude sanitaire. Nos circulateurs haut de gamme avec une fonctionnalité de commande avancée vous permettent de bénéficier de tous ces avantages.

Des économies d’eau au quotidien

Maintenir une circulation constante d’eau chaude dans vos tuyaux, ce qui vous évite d’attendre l’arrivée de l’eau chaude lorsque vous ouvrez le robinet. Pour un foyer type de trois personnes, cela peut permettre d’économiser jusqu’à 38 000 litres chaque année.  

Des factures énergétiques réduites

Diminuer le montant de ses factures d'énergie n'a jamais été aussi simple. En utilisant nos solutions de recirculation d’eau chaude sanitaire fiables et efficaces chez vous, vous pouvez réaliser des économies considérables allant jusqu’à 88 % sur votre facture d’énergie, tout en profitant d’une eau toujours à la bonne température. 

Un niveau de confort amélioré 

Dans un ménage moyen, il faut environ 20 secondes pour que l'eau chaude atteigne le robinet après l’avoir ouvert. Éliminez les temps d’attente et profitez d’un confort accru grâce à une arrivée d’eau chaude instantanée dans la douche, la salle de bains et la cuisine.

Choisissez le circulateur de bouclage d’eau chaude sanitaire adapté

Donnez-nous quelques indications sur votre maison et vos conditions de vie et nous vous recommanderons des solutions de circulateur de bouclage d’eau chaude sanitaire correspondant à vos besoins. Vous pouvez également décider de faire appel à installateur professionnel qui vous aidera à choisir, acheter et installer le produit.

Trouvez rapidement un remplacement pour votre pompe.

Utilisez notre outil de remplacement pour rechercher le meilleur remplacement pour une pompe Grundfos existante ou une autre marque de pompe.

Grundfos COMFORT AUTOADAPT

Vous souhaitez en savoir plus sur le circulateur de bouclage d’eau chaude sanitaire idéal pour votre maison ? Découvrez notre solution COMFORT AUTOADAPT. Grâce à sa technologie intelligente, il s’adapte à vos habitudes, pour un maximum de confort et des économies d’énergie considérables. Une solution intelligente pour les propriétaires avisés.

Régulation de température avancée

Mode vacances automatique au bout de 24 heures sans utilisation d’eau chaude, convient aux résidences secondaires.

Nettoyage intelligent du circuit

Grâce à sa fonction de désinfection intelligente, la solution COMFORT AUTOADAPT permet de maintenir le système propre et sain en effectuant des désinfections régulières.

Réduction du bruit

La solution CONFORT AUTOADAPT permet une réduction significative du bruit, pour que vous puissiez profiter d’un confort maximal. 

Conçue pour durer

Fabriquée dans des matériaux résistants et non corrosifs, la solution CONFORT AUTOADAPT a été conçue pour être durable.

Dimensions

Longueur : 14,25 cm, hauteur : 8 cm, largeur : 8,4 cm et poids : 1,1 kg

Remarque : les dimensions sont données à titre indicatif pour un type de circulateur mais peuvent varier selon les modèles 

Nos circulateurs de bouclage d’eau chaude sanitaire les plus populaires

"Je n’ai plus besoin d’attendre que l’eau chaude arrive, c’est instantané ! Non seulement je n’attends plus, mais je diminue ma facture d’énergie et j’économise des milliers de litres d’eau par an"

Christine Appleby, salariée de Grundfos et propriétaire à Guelph, dans l’Ontario, au Canada