BMS hp MG

Le module de surpression BMShp est destiné au applications industrielles et d'adduction d'eau avec une pression d'entrée jusqu'à 80 bar. Les modules de surpression sont utilisés pour augmenter la pression du réseau.

Information produit Pompe (MEI)
Débit maxi.
343 m³/h
Température liquide
0 .. 40 °C
Pression maxi
127 m