- Débit maxi.
- 19 m³/h
- Température liquide
- 0 .. 60 °C
- Pression maxi
- 100 m
Lorsque la souplesse et la modularité sont essentielles
La consommation d'énergie inutile est un défi commun dans de nombreuses installations de pompage. Cependant, une pompe à vitesse variable comme les surpresseurs CM, CME peut surmonter ce problème. En gérant la consommation électrique par rapport au débit d'eau requis, les pompes s’adaptent entièrement aux besoins réels, ce qui réduit les coûts de fonctionnement.