Coffret de commande Dedicated Controls
Les Grundfos Dedicated Controls sont fournis sous forme d'armoires de commande complètes ou de composants pour montage sur panneau local.
Les Grundfos Dedicated Controls peuvent être utilisées avec des fonctionnalités standard pour les besoins classiques, mais elles prennent également en charge des fonctions plus avancées pour le transport des eaux usées.
De plus, les Dedicated Controls sont une solution sécurisante dans toute installation de relevage des eaux pluviales ou de gestion des crues.
Utilisés avec des convertisseurs de fréquence, ils peuvent optimiser la consommation d'énergie.
Ils peuvent être configurés pour une multitude de signaux d'avertissement. Il est ainsi possible de résoudre les problèmes avant l'arrêt des pompes et de l'installation.
Applications
Les Grundfos Dedicated Controls sont conçus pour le transfert des eaux usées depuis une fosse, une cuve.
Ils peuvent être utilisés pour les stations de pompage du réseau et les stations de pompage principales équipées d'une à six pompes.
Ils peuvent gérer les besoins des bâtiments collectifs et tertiaires ainsi que des installations municipales.
Caractéristiques et avantages
- Démarrage / arrêt des pompes de relevage au moyen d'interrupteurs à flotteur, de capteurs de pression analogiques ou de capteurs à ultrasons
- Fonctionnement en alternance et en groupe jusqu'à six pompes
- Mesure du débordement
- Alarmes et avertissements
- Planifications d'alarmes avancées
- Calcul du débit
- Vidange quotidienne
- Commande d'agitateur ou de vanne de rinçage
- Assistance VFD
- Optimisation de l'énergie
- Installation et configuration faciles via l'assistant de démarrage
- Communications de données avancées, systèmes GSM/GPRS vers GTB et SCADA
- État et alarmes par SMS (transmission et réception)
- Assistance PC Tool et journalisation des données
- Aperçu du circuit électrique pour un dépannage facile.
- État des fonctions pour le transport des eaux usées, la gestion des eaux pluviales et des crues.
- Intégration complète au système SCADA
La gestion moderne des eaux usées exige une approche intelligente et proactive. Souhaitez-vous en savoir plus sur la manière dont nos systèmes de contrôle dédiés prennent en compte la production d'eaux usées et optimisent les paramètres de fonctionnement de la station tout en évitant les obstructions, les odeurs et autres problèmes dans les stations de pompage ? Si en plus de cela, le contrôle et la protection des pompes sont essentiels pour vous, vous devez regarder cette vidéo pour mieux comprendre notre contrôleur DC.
Du nouveau dans la télégestion
Comment Grundfos Connect a contribué à réduire le besoin de surveillance manuelle et à soulager le technicien du réseau de collecte des eaux usées de Peachtree City.
Grundfos Connect Asset Monitor
La surveillance à distance avec Asset Monitor vous aide à repérer les risques tôt et à agir rapidement pour maintenir vos systèmes de gestion de l'eau à une efficacité optimale.
Suivre à distance vos installations
Grundfos Connect vous permet de surveiller et piloter, en continu et à distance, tous vos équipements Grundfos.
Réduisez vos visites sur sites et suivez les performances énergétiques, temps de fonctionnement, niveaux, nombre de démarrages, estimation de débits (DC) / etc.
Contrôle des crues
Grundfos fournit des systèmes complets de contrôle des inondations pour protéger les zones urbaines et rurales, les infrastructures et les grandes villes contre les crues. Nos solutions innovantes répondent aux exigences de haut débit et de basse pression à la station de pompage ou à la sortie de pompe.
Autres articles associés
Trouvez des articles sur Grundfos.
Services
Offres de services pour la sélection, l'installation, le fonctionnement et le remplacement des pompes.
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Que vous souhaitiez acheter un produit ou simplement recevoir les conseils d’un expert Grundfos, nous sommes ravis de vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de pompage ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.