Résoudre les problèmes de sulfure d'hydrogène (H2S) à partir de conditions d'exploitation réelles
Les demandes de rendement dans le secteur des eaux usées ne cessent d'augmenter, et le traitement des eaux usées est de plus en plus centralisé. Cela signifie que les eaux usées sont souvent transportées sur de longues distances dans des canalisations sous pression. Dans ces canalisations, les conditions anaérobies conduisent souvent à la formation de sulfure d'hydrogène, qui pose plusieurs problèmes aux entreprises d'assainissement.
La formation de sulfure d'hydrogène dans les égoûts est un processus complexe dépendant de plusieurs facteurs, dont la température, la composition des eaux usées, le temps de rétention dans les canalisations, et les périodes de fonctionnement des pompes de relevage. Une solution complète destinée à résoudre les problèmes de sulfure d'hydrogène doit tenir compte de tous ces facteurs. Elle doit s'appuyer sur les conditions d'exploitation réelles pour pouvoir faire face à cette incertitude. C'est précisément l'approche qui a conduit à l'élaboration de la solution Grundfos.
Regardez notre vidéo sur cette question
La formation du sulfure d'hydrogène dans les réseaux d'assainissement est un processus complexe. Notre courte vidéo en fait une rapide présentation.
Réduction de 70 % des dépenses en produits chimiques
Lorsque l'entreprise d'assainissement danoise Mariagerfjord Vand A/S a rencontré des problèmes liés au sulfure d'hydrogène dans un secteur difficile, la solution Grundfos a permis de résoudre rapidement le souci. Tous les problèmes d'odeur ont disparu et les dépenses en produits chimiques ont diminué de 70 % dans la zone touchée.
Solution clé en main entièrement intégrée
La solution Grundfos est constituée de plusieurs composants Gundfos entièrement intégrés. Suivez les liens ci-dessous pour découvrir les détails et les caractéristiques techniques des composants.
Informations sur le sulfure d'hydrogène
Comment le fer ferreux affecte-t-il la formation du sulfure d'hydrogène ? Et quelles options avez-vous pour éliminer les problèmes de sulfure d'hydrogène ?
Téléchargez ce livret détaillé pour plus d'informations.
Vue d'ensemble de la solution Grundfos H2S
Les composants intégrés Grundfos résolvent un problème courant dans le secteur des eaux usées. Cette solution automatisée élimine le sulfure d'hydrogène.
Téléchargez la brochure pour obtenir une vue d'ensemble
La solution H2S est incroyablement fiable et facile à utiliser au quotidien
Le cœur de la solution Grundfos destinée au sulfure d'hydrogène est un algorithme de commande avancé, intégré dans Grundfos Remote Management (GRM). GRM reçoit un signal provenant d'un enregistreur de phase gazeuse installé dans un regard. L'enregistreur mesure des niveaux H2S toutes les 15 secondes et envoie les données au GRM qui reçoit également les mesures de débit des coffrets Grundfos Dedicated Controls. Le point de consigne est régulièrement réajusté pour éviter les surdosages.
À partir des données reçues, l'algorithme calcule le point de consigne de dosage qui convient pour des agents chimiques comme le sulfate de fer. Il transmet ensuite les informations sur le point de consigne calculé pour le dosage à une pompe doseuse Grundfos SMART Digital qui gère le dosage des produits chimiques avec une grande précision, même à différents schémas de débit. La communication entre les dispositifs est gérée par une unité de communication Grundfos CIU. Les composants principaux du système sont fabriqués par Grundfos afin d'assurer une intégration parfaite, avec une compatibilité optimale de chaque composant, un fonctionnement facilité et une fiabilité inégalée.
Plusieurs avantages dans votre travail quotidien
La solution Grundfos destinée au sulfure d'hydrogène facilite votre travail quotidien par de nombreux aspects. L'algorithme adapte le dosage à la demande actuelle dans la pompe principale, et le personnel d'exploitation n'a pas besoin de vérifier manuellement le dosage. GRM envoie un avertissement en cas de problème, et le personnel peut accéder au système à tout moment en ligne pour vérifier l'état de fonctionnement et effectuer les modifications nécessaires. En fonction des besoins, il est possible de définir des valeurs seuils pour éliminer les odeurs et/ou les problèmes de corrosion. Cette solution convient donc parfaitement à tout système d'assainissement à canalisation unique entre un point A et un point B.
La solution Grundfos offre plusieurs avantages :
- Efficace : Les problèmes de mauvaises odeurs et de corrosion disparaissent.
- Économique : La solution dose uniquement la quantité nécessaire, ce qui permet de faire des économies. Lorsque le système est paramétré de manière à réduire la corrosion, les canalisations et autres équipements se dégradent beaucoup moins vite.
- Facile à gérer : La surveillance en ligne offre un aperçu complet, en temps réel, de l'état du système.
- Économies de main d'oeuvre : La solution entièrement automatisée libère du personnel pour d'autres tâches.
Produits et services
Grundfos propose de nombreux services développés pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans nos pompes.
Contactez-nous pour en savoir plus.