- p maxi
- 10 bar
- Température liquide
- 0 .. 90 °C
Installez avec facilité des boucles de mélange optimales
Réduisez jusqu’à 50 % le temps d’installation et de mise en service avec Grundfos MIXIT, qui réunit 8 à 12 composants traditionnels d’une boucle de mélange en une solution tout-en-un.
MIXIT et les pompes Grundfos à haut rendement vous offriront des performances énergétiques optimales et vous permettront de contrôler entièrement vos opérations, et la surveillance en temps réel vous offrira une transparence totale de la consommation d’énergie de votre installation CVC.
Obtenez un aperçu instantané de MIXIT dans notre document de présentation ou, pour tous les détails techniques, téléchargez notre brochure.
Notre client SEEM Energie partage son expérience MIXIT
Dans cette vidéo, la société SEEM Energie répond à nos questions sur le MIXIT Grundfos. Découvrez comment la chaufferie de ce bâtiment de 24 logements situé à Paris a été rénovée avec un MIXIT et une double MAGNA3.
L’avantage MIXIT
Grundfos MIXIT est une solution tout-en-un. Les composants individuels d’une boucle de mélange traditionnelle ont été associés dans une seule unité compacte qui simplifie la mise en service et la maintenance. Ce produit se marie parfaitement avec nos pompes MAGNA3 et TPE3, vous offrant un fonctionnement sans interruption et fiable.
Conception intelligente
- Conception esthétique et pratique
- Conception compacte et faible encombrement
- Interface conviviale facilement accessible
- Adaptabilité aux différents besoins
- Compatibilité avec plusieurs applications
Performances
Grundfos BuildingConnect aide à la configuration du système et à la surveillance ultérieure. L’affichage sur l’unité MIXIT permet également un fonctionnement intuitif du système.
Données
Grundfos BuildingConnect donne accès aux données de performance afin que vous puissiez optimiser les performances et économiser de l’énergie
Voulez-vous savoir comment d’autres ont utilisé MIXIT ?
Découvrez comment Envases a optimisé le chauffage urbain et la récupération de la chaleur résiduelle dans son usine afin de réduire ses coûts. Ou laissez-vous inspirer par l’histoire d’OVE et la façon dont l’entreprise utilise MIXIT pour surveiller et optimiser les températures dans les complexes d’appartements qu’elle gère.
Vous voulez plus d’informations sur MIXIT ?
Vous avez d’autres questions au sujet de MIXIT ou vous souhaitez de l’aide pour développer une application MIXIT ? Remplissez simplement le formulaire et l’un de nos experts vous répondra sous peu.
Sélectionner votre produit
Vidéos de maintenance
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et les circuits, les cas d’application des solutions Grundfos et la méthode à suivre pour obtenir les meilleures performances. Ou recherchez les études et les recherches de Grundfos si vous souhaitez trouver un support d’apprentissage particulier, des articles, des livres blancs, des vidéos et tout ce qui peut avantager votre solution.
Produits associés
Trouvez les produits Grundfos associés.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Services
Offres de services pour la sélection, l'installation, le fonctionnement et le remplacement des pompes.