- Débit maxi.
- 14 m³/h
- p maxi
- 10 bar
- Température liquide
- 0 .. 110 °C
- Pression maxi
- 10 m
Une réponse adaptée à vos besoins
La gamme de circulateurs à rotor noyé Grundfos UP et UPS Série 100 est spécialement conçue pour les installations de chauffage. Les circulateurs conviennent également à la circulation d'eau chaude sanitaire et à la circulation de liquide dans les systèmes de refroidissement et de climatisation. Ils sont disponibles en acier inoxydable (N), en bronze (B) et en version double (D), ainsi que dans le modèle USP2 à haut rendement avec modes de commande avancés.
Découvrez comment les clients bénéficient de ce produit
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.
Obtenez des réponses à vos questions concernant ce produit
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.
Les brides sont-elles incluses dans la livraison des circulateurs ou doivent-elles être commandées séparément ?
Brides et joints doivent être commandés séparément. N'oubliez pas d'indiquer le type et la taille des brides et des joints lors de votre commande.
La pompe peut-elle être utilisée avec un convertisseur de fréquence ?
Grundfos propose de nombreuses pompes à vitesse variable, appelées "pompes électroniques", équipées de moteurs Grundfos MGE avec convertisseur de fréquence intégré. Les coûts de production et l'apport en matériaux sont plus faibles que ceux des solutions comprenant des convertisseurs de fréquences externes. On évite ainsi les problèmes techniques qui peuvent découler de l'utilisation de convertisseurs de fréquence externes.
Enfin, les moteurs MGE offrent de nombreux ...
Les pompes SP peuvent-elles également fonctionner à l'horizontale ?
Les pompes immergées Grundfos SP peuvent fonctionner dans n'importe quelle position, horizontale et verticale. Le moteur est installé sous la pompe. Il faut généralement une chemise de refroidissement pour ces positions de montage.
Nous souhaitons utiliser des marques de composants spécifiques - est-ce possible ?
Nos solutions sont basées sur des composants standards reconnus, mais nous pouvons personnaliser les solutions pour répondre à certains de vos besoins spécifiques ; par exemple pour les équipements de mesure, les vannes, etc.
Dois-je suivre les instructions pour les pompes Grundfos ?
Oui, absolument. La notice d'installation et de fonctionnement contient des consignes simples à suivre lors du montage, de l'utilisation et de la maintenance du système. C'est pourquoi l'installateur et le personnel opérateur/propriétaire doivent la lire avant le montage et la mise en service. La notice doit être à la disposition du personnel sur site à tout moment.
Une solution de pompage distribué nécessite-t-elle un équilibrage hydraulique ?
Non. Parce que nous utilisons de petits circulateurs comme pompes à bobines pour fournir de l'eau réfrigérée à chaque unité terminale (ex. : Unité de traitement d'air), votre bâtiment sera parfaitement équilibré à n'importe quelle charge.
Cela simplifie également la phase de conception, puisqu'il n'est plus nécessaire de déterminer le point de pression critique/la boucle d'indice lors de la conception HVAC. Grâce au système de pompage distribué, l'ensemble de votre système est ...