Instant warm water

Kies voor warmwaterrecirculatiepompen en lever instant warm water aan elke kraan, altijd en overal in huis.  

Ervaar instant warm water met onze warmwaterrecirculatiepompen

Je hoeft niet te wachten op warm water. Met onze warmwaterrecirculatiepompen ervaar je een wereld van instant warm water en comfort uit elke kraan, overal in huis, wanneer je maar wilt, zonder ook maar één druppel water te verspillen.

Waarom kiezen voor een Grundfos warmwaterrecirculatiepomp? 

Bespaar tot 38.000 liter

water per jaar  

 

Tot 88% besparing

op je energierekening, als de oude pomp wordt vervangen

 

Geen 20 seconden

wachttijd meer bij het aanzetten van de kraan 

 

Wat kan de juiste warmwaterrecirculatiepomp voor jou doen?

Stel je een huis voor waar je instant warm water krijgt bij elke kraan en douchekop. Onze warmwaterrecirculatiepompen maken dit mogelijk. De voordelen kunnen worden bereikt met onze eersteklas pompen met geavanceerde besturingsfunctionaliteit.

Bespaar elke dag water

Zorg voor een constante waterstroom door de leidingen, zodat je niet meer hoeft te wachten op warm water, wanneer je de kraan opendraait. Voor een gemiddeld huishouden van drie personen kan dit tot 38.000 liter per jaar besparen.  

Lagere energierekeningen

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om je energierekening te verlagen. Door onze betrouwbare, efficiënte pompoplossingen in huis te halen, kun je fantastische besparingen van tot wel 88% op je energierekening realiseren en dat alles met een constant watercomfort. 

Verhoogd comfortniveau 

In een gemiddeld huishouden duurt het ongeveer 20 seconden voordat het warme tapwater de kraan bereikt, nadat je die hebt aangezet. Elimineer wachttijden en geniet van meer comfort met instant warm water in de douche, badkamer en keuken.

Kies de juiste warmwaterrecirculatiepomp

Geef een paar omstandigheden van je huis en woonsituatie op en wij adviseren je over pompoplossingen die passen bij jouw behoeften. Je kunt ook een professionele installateur zoeken voor hulp bij de keuze, aankoop en installatie.

Vind snel een vervanging voor jouw pomp.

Gebruik onze vervangingstool om de beste vervanging te zoeken voor een bestaande Grundfos pomp of een ander pompmerk.

Grundfos COMFORT AUTOADAPT

Wil je meer weten over de perfecte warmwaterrecirculatiepomp voor jouw huis? Kijk dan eens naar onze COMFORT AUTOADAPT oplossing. Dankzij de slimme technologie past hij zich aan je gewoonten aan, zodat je maximaal comfort en aanzienlijke energiebesparingen kunt bereiken. Een slimme oplossing voor de slimme huiseigenaar.

Geavanceerde temperatuurregeling

Automatische vakantiemodus na 24 uur geen warm water te hebben gebruikt, geschikt voor vakantiewoningen.

Intelligente reinigingssysteem

Dankzij de intelligente desinfectie functie houdt COMFORT AUTOADAPT het systeem schoon en gezond door het regelmatig te desinfecteren.

Lagere geluidsniveaus

Met de COMFORT AUTOADAPT wordt het geluidsniveau sterk verminderd, zodat je kunt genieten van maximaal comfort. 

Gemaakt om lang mee te gaan

COMFORT AUTOADAPT is gemaakt van sterke, roestvrije materialen en is ontworpen met duurzaamheid in gedachten.

Afmeting

Lengte: 14,25 cm, hoogte: 8 cm, breedte: 8,4 cm en gewicht: 1,1 kg

Opmerking: afmetingen zijn indicatief voor het pomptype – maar kunnen variëren bij andere modellen 

Onze populairste warmwaterrecirculatiepompen

"Ik wacht niet meer op warm water - het is er instant. Ik wacht niet alleen niet meer, maar ik bespaar ook geld op mijn energierekening en bespaar duizenden liters water per jaar"

Christine Appleby, Grundfos-medewerker en huiseigenaar, Guelph, ON, Canada