Slimme omgang afvalwater

Bouw een nieuwe badkamer of plaats een nieuwe wasmachine waar dan ook in je huis met een afvalwatersysteem voor thuis. 

Een flexibel afvalwatersysteem dat aansluit bij je behoeften

Bouw een nieuwe badkamer of keuken of plaats een nieuwe wasmachine waar dan ook in je huis. Richt de nieuwe ruimte precies in zoals jij wilt, zonder de beperkingen van je bestaande leidingwerk. Met ons innovatieve afvalwatersysteem voor thuis zijn de mogelijkheden eindeloos. Geniet van een discrete en esthetische oplossing voor afvalwater en ontwerp de woonruimte die bij je wensen past.    

Waarom kiezen voor een opvoerinstallatie voor afvalwater van Grundfos?

Tot 3 liter 

afvalwater per seconde verwijderen

 

Tot en met 9 meter

opvoerhoogte pomp

Kan tot 75 °C

afvalwatertemperatuur aan  

Wat kan het juiste afvalwatersysteem doen voor je huis? 

Aanpassingen aan je huis kunnen inhouden dat je rond je huidige leidingwerk moet plannen, waardoor je beperkte opties hebt. Met een flexibel afvalwatersysteem kun je je ruimte inrichten zoals jij wilt, zonder je zorgen te maken over zaken als de nabijheid van een waterinstallatie. Ontdek nieuwe mogelijkheden bij het installeren van een badkamer, keuken of andere loodgietersinstallaties in voorheen ongebruikte ruimtes, zoals kelders of zolders.

Voor elke behoefte een passend product

Kies uit een uniek assortiment tapsystemen voor huishoudelijk water, ontworpen om aan al je behoeften te voldoen, van toilet tot douche - en nog veel meer.

Verstoppingsvrije prestaties

Geen verstoppingen, geen schade, geen problemen. Dankzij de vortex- en maalfuncties verwijder je snel afvalwater uit je leidingwerk en geniet je van een probleemloze waterafvoer in huis. 

Vrijwel onderhoudsvrij

Eenmaal gemonteerd is de SOLOLIFT2-opvoerinstallatie voor afvalwater vrijwel onderhoudsvrij. In het zeldzame geval dat onderhoud nodig is, kan dat snel, eenvoudig en schoon dankzij het modulaire ontwerp en het afneembare bovendeksel, zonder operationele onderbrekingen of de noodzaak om je handen vuil te maken. 

De Grundfos SOLOLIFT2

Stap in de volgende generatie compacte opvoerinstallaties voor afvalwater. Het flexibele ontwerp, de robuuste motor en de geavanceerde snijtechnologie van de SOLOLIFT2 garanderen een efficiënte zwart waterafvoer voor je huis. Je ervaart moeiteloze installatie, probleemloos onderhoud en ongeëvenaard gemak, of je nu je keuken renoveert of een nieuwe badkamer aan je huis toevoegt.

Voor keuken en bijkeuken 

Kies voor de SOLOLIFT2 C-3, als je op zoek bent naar een afvalwatersysteem voor thuis dat plaats biedt aan maximaal 3 verschillende apparaten, zoals een wasmachine of een vaatwasser, een bad of een douchecabine en een wastafel of een gootsteen. 

 

Voor de badkamer

Kies de SOLOLIFT2 WC-3 voor de opvoerinstallatie voor afvalwater geschikt voor 1 toilet en een aantal extra sanitaire voorzieningen, zoals een wastafel, een douchecabine of een bidet of urinoir. 

Voor de inbouwbadkamer

Kies de SOLOLIFT2 CWC-3, als je een wandcloset hebt en een aantal extra sanitaire voorzieningen, zoals een wastafel, een douchecabine of een bidet of urinoir.

Het juiste afvalwatersysteem voor thuis kiezen

Bekijk hieronder onze populaire SOLOLIFT2 opvoerinstallaties voor afvalwater om de oplossing te vinden, die aan jouw behoeften voldoet, of neem contact op met je installateur voor hulp bij je keuze.

Opmerking: professionele installateurs worden willekeurig doorzocht en weergegeven op basis van geografische locatie en niet of ze zijn goedgekeurd of gecertificeerd door Grundfos

Onze populairste opvoerinstallaties voor afvalwater

De ruimte in je huis optimaliseren

Bekijk een keuken vóór en na de installatie. Wanneer hij eenmaal op zijn plaats staat, is de SOLOLIFT2 opvoerinstallatie uit het zicht dankzij het compacte ontwerp, waardoor hij gemakkelijk onder het aanrecht past.