Het is jouw huis, dus zorg dat het comfortabel is 

Wat betekent comfort in huis eigenlijk? Het is binnenstappen in een warme, gastvrije ruimte waar je je fysiek en emotioneel op je gemak voelt. Het zijn de eenvoudige dingen die bij comfortoplossingen voor thuis horen, zoals een gelijkmatige binnentemperatuur in je volledige huis, direct warm water binnen handbereik of een sterkere waterdruk, wanneer je onder de douche stapt.

 

Geen tijdverlies of waterverspilling meer

Wist je dat de gemiddelde huiseigenaar tot 20 seconden wacht op warm water uit kranen of douchekoppen? Dat zijn heel wat minuten op een dag.

Nu kun je die minuten tot nul reduceren met een slimme warmwaterrecirculatiepomp. Door intelligente aanpassing aan je dagelijkse gewoonten op het gebied van watergebruik, krijg je een constante stroom warm water door je leidingen, precies wanneer je het nodig hebt. Dit maakt elk moment warm en gezellig – zonder dat er ook maar één druppel water of kilowatt energie wordt verspild.

Geef de waterdruk een boost

Een lage druk kan het watercomfort in je huis beperken. Met een slimme pompoplossing voor drukverhoging ervaar je een superieur, consistent en groter watercomfort thuis. 
 
Hij zorgt ervoor dat er geen water uit je douchekop of kranen druppelt. Geniet van een krachtige, consistente waterstroom door je gehele huis, zelfs als je tot en met acht kranen tegelijk gebruikt. Hij is nog stiller dan de meeste wasmachines. Je merkt niet eens dat hij op de achtergrond draait.

Zorg voor perfecte verwarming voor een comfortabel huis

Wat is het geheim van een gezelliger huis? Het draait allemaal om het optimaliseren van je verwarmingssystemen en het verkrijgen van volledig verwarmingscomfort. Dat is waar betrouwbare, slimme pompoplossingen van pas komen. 
 
Dankzij hun intelligente hydronische inregeling en aanpasbare temperatuurregelingen zorgen slimme pompoplossingen ervoor dat je radiatoren of vloerverwarming - of beide - perfecte warmte leveren in elke hoek van je woonruimte. Dat doen ze allemaal en ze zorgen voor 55% energieverbruik vergeleken met een traditionele pomp met een vast toerental.

"Grundfos is een zeer stille pomp vergeleken met mijn oude pomp. Ik heb hem op mijn dak geplaatst, maar ik hoor hem nauwelijks."

Haris, huiseigenaar, Maleisië 

Ontdek de populairste producten voor meer comfort