Jij kent je bier, wij kennen water

Achter elk geweldig brouwsel staat een geweldige waterkwaliteit. Als hoofdingrediënt van bier spelen de minerale samenstelling van het brouwwater, de resterende alkaliteit en de sulfaat-chlorideverhouding allemaal een belangrijke rol bij het vormgeven van smaak, aroma, mondgevoel, maischrendement en gistingsprestaties.

Of je nu een frisse pils brouwt, een IPA met veel hop of een alcoholvrije pils, een consistent waterprofiel maakt het verschil. Het speelt niet alleen een grote rol in de smaak, maar ondersteunt ook een efficiënter brouwproces, wat cruciaal is als je op meerdere locaties brouwt of seizoensgebonden brouwt. Het juiste waterbehandelingssysteem beschermt je apparatuur, vermindert kalkaanslag en corrosie, optimaliseert het energieverbruik, minimaliseert het waterverbruik en, het allerbelangrijkste, helpt je om je bierstijldoelen consistent te halen, batch na batch.

Optimalisering van het brouwproces door waterbehandeling

Waterkwaliteit is absoluut cruciaal voor de smaak en consistentie van de bieren van Rebellion. De Grundfos RO- en onthardingssystemen geven ons volledig vertrouwen in ons waterprofiel, dag in, dag uit, en zijn zeer betrouwbaar gebleken vanuit zowel prestatie- als ondersteuningsperspectief.
Michael Finn, Engineering Manager bij Rebellion Brouwerij UK

Brouw meer met minder

Gemiddeld gebruikt een brouwerij ongeveer 4 liter water om een liter bier te maken. Sommige brouwerijen gebruiken meer dan 10 liter, maar de beste in hun klasse gebruiken minder dan 3 liter en - in sommige gevallen - slechts 1,4 liter, zoals gemeld bij de Carlsberg Fredericia Brouwerij in 2025.  

Hergebruik van water wordt snel een maatstaf voor verantwoord brouwen. Of het nu gaat om het terugwinnen van spoelwater voor reiniging, het hergebruiken van behandeld afvalwater in koelsystemen of het sluiten van de kringloop voor nutsvoorzieningen, circulariteit loont.

Grundfos ontwerpt efficiënte waterbehandelingssystemen die brouwers helpen hun waterverbruik te verminderen, terwijl ze nog steeds zorgen voor een geschikte waterkwaliteit. Door water op te vangen, te behandelen en te hergebruiken kunnen brouwerijen het waterverbruik verlagen, duurzaamheidsdoelen halen en de productiecapaciteit verhogen.

Het ideale waterprofiel voor je bier maken

Wat is het ideale waterprofiel voor een Brown Ale of een West Coast IPA? Of zelfs voor een alcoholvrij bier?

In deze gids onderzoeken we het ideale waterprofiel voor een aantal verschillende bierstijlen. De gids is in het Engels, maar de wetenschap van water en bier spreekt een universele taal.

Belangrijkste waterbehandelingstoepassingen in brouwerijen

Gericht waterbeheer kan de efficiëntie verhogen, productconsistentie garanderen en naleving van de regelgeving ondersteunen - zodat je brouwerij optimaal kan presteren.

Ketelwater

Ketelwater is essentieel voor het brouwproces. Het levert de warmte die nodig is voor het maischen en wort koken in het warmhoudblok, en ook voor het pasteuriseren van het bier. Wij raden RO-water aan.

Brouwwater

Brouwwater is het blanco canvas waarop de brouwmeester zijn bier creëert. De kwaliteit van het brouwwater is van fundamenteel belang voor het eindproduct en kan variëren afhankelijk van de bierstijl. Wij raden gedeeltelijk RO-water aan.

Rinse water

Het spoelen van flessen en vaten is een van de meest waterverbruikende stappen in de brouwerij en is goed voor tot wel 40% van het waterverbruik bij gebruik van retourflessen. Wij adviseren onthard water.

Koelwater

Koelwater wordt gebruikt voor het koelen van wort in het warmhoudblok, voor alle processen in het koudhoudblok en voor het koelen na pasteurisatie.  Afhankelijk van de waterbron raden we gedeeltelijke RO of ontharding aan.

Water voor CIP

CIP-water wordt gebruikt om apparatuur te reinigen tussen brouwsels. In het warme blok worden kalkaanslag en aangroei voorkomen, terwijl in het koude blok schimmel en bacteriën worden voorkomen. De aanbevolen waterbehandeling varieert afhankelijk van de CIP-stap.

Waterefficiëntie

Bij het brouwproces wordt meestal 4-10 liter water per liter bier verbruikt. Door waterefficiëntiemaatregelen te implementeren kan dit worden verminderd, wat leidt tot lagere bedrijfskosten en een kleinere watervoetafdruk.

Veelgestelde vragen

Klaar om slimmer te brouwen?

Je waterprofiel geeft vorm aan elke batch. Met de waterbehandelingsoplossingen van Grundfos kunt u elke stap in uw brouwproces nauwkeurig afstellen. Maak contact met onze experts om uw water te optimaliseren voor betere smaak, efficiëntie en duurzaamheid.