Horizontale meertrapspompen
Drukverhogingsmodulen
De BMShp boostermodule is geschikt voor industriële en watertoevoertoepassingen waarvan de inlaatdruk maximaal 80 bar is. De boostermodules worden ...
Hogedrukpompen voor omgekeerde osmose- en filtratietoepassingen, aangedreven door een asynchrone motor.
Hogedrukpompen voor omgekeerde osmose- en filtratietoepassingen, aangedreven door een permanentmagneetmotor en VFD inbegrepen.
4:12
BMShp Service video
6:29
99943817_BMS hs Small
6:3
98709231_BMS HS animation video
Let op! Als u de vereiste documenten niet kunt vinden in uw taal, is er mogelijk een Engels alternatief beschikbaar.