- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 95 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 1 m
- Maximaal debiet
- 0.50 m³/u
- Maximale druk
- 10 bar
Bespaar water en energie met de COMFORT-circulatiepompen
Met de COMFORT-serie circulatiepompen is het wachten op warm water voor uw klanten verleden tijd. De COMFORT-serie levert direct warm water voor kranen en douches, en vermindert zowel energie- als waterverbruik. Dankzij de toevoeging van een retourleiding kunnen COMFORT-pompen van het type natloper in een oogwenk warm water door heel het gebouw leveren, waardoor het dure en ietwat irritante wachten tot het water bij de kranen warm wordt niet langer nodig is. Simpel gezegd: de kosten worden verlaagd zonder dat dit ten koste gaat van het comfort om direct warm water te krijgen.
Warmwater-recirculatie: de slimme methode
De COMFORT DT PM met digitale timerregeling is de nieuwe maatstaf voor warmwater-recirculatie in woongebouwen. Dankzij de stille permanente-magneetmotor is het energieverbruik slechts 5 tot 7 W. Bovendien werkt de pomp door de digitale timerregeling alleen op de momenten waarop dat nodig is. Zo gaat er minder warmte en stroom verloren. Het resultaat is maximaal comfort met minimaal verbruik van water, warmte en stroom.
Kies de beste warm water recirculatiepomp
Het kiezen van de juiste COMFORT recirculatiepomp voor specifieke taken is nu makkelijker dan ooit. Vind de perfecte oplossing hier, of download en print de keuzegids zodat deze altijd binnen handbereik is.
Selecteer uw product
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.
Producten en diensten
Grundfos biedt een scala aan diensten die zijn ontwikkeld om u te helpen het meeste uit uw pompinvestering te halen.
Neem contact met ons op voor meer informatie.