• Inline meertrapspompen

CRTE

Geschikt voor:
  • Airconditioning
  • Brandbeveiliging
  • Verwarming in commerciële gebouwen
  • Drukverhoging
  • Districtkoeling
  • Stadsverwarming
  • Biobrandstof
  • Krattenwassers
  • CIP/SIP
  • Koeling
  • Ontzilting
  • Afvulstations
  • Mijnbouw
  • Bewerkingsmachines
  • Verfspuiterijen
  • Filtratie
  • Wassen en reinigen
  • Temperatuurregeling
  • Industriële verwarmingsketels
  • Brandbestrijding
  • Verwarming binnen de industrie
  • Watertoevoer
  • Waterbehandeling
  • Vuilwater
  • Water hergebruik
  • Drinkwaterbehandeling
  • Irrigatie
  • Zonne-energie systemen
  • Oppervlaktewater
  • Water distributie - Water Utility
  • Druppel/Micro besproeing
  • Frost protection
  • Pivot

Verticale meertraps centrifugaalpomp met geïntegreerde frequentieomvormer. Materialen die in contact komen met de vloeistof zijn in titanium en hebben een uitzonderlijke weerstand tegen een breed scala aan zuren, logen, zeewater en industriële chemicaliën

Vloeistoftemperatuur
-20 .. 120 °C
Maximale opvoerhoogte
246 m
Maximaal debiet
26 m³/u