Blijf het onderhoud een stap voor
Met de Grundfos iSOLUTIONS MONITOR kunt u voorop lopen als het gaat om onderhoud en service. Een enkele slimme sensor meet een serie belangrijke capaciteitsparameters, en wanneer een onregelmatigheid wordt gedetecteerd door de Grundfos iSOLUTIONS MONITOR zal deze u precies vertellen waar het probleem ligt. Bewaakte parameters omvatten motorlagers, drooglopen, cavitatie, onbalans, waterslag en vloeistoftemperatuur.
De Grundfos iSOLUTIONS MONITOR kan eenvoudig worden aangesloten op uw SCADA/GBS/DCS-systeem via ModBus, en Grundfos-servicemonteurs kunnen op afstand uw systeem bewaken en helpen optimaliseren. Met de directe gegevens die door de Grundfos iSOLUTIONS MONITOR worden geleverd, kunt u vooruit plannen wanneer service nodig is, waardoor niet-gepland onderhoud wordt voorkomen. Oplossen van veelvoorkomende problemen voordat het te laat is vergroot de betrouwbaarheid van uw systeem en bespaart u onnodige kosten en zorgen.
Selecteer uw serviceoptie
De leveringsfasen
We volgen een route van zes stappen om te zorgen dat u een optimale oplossing krijgt die is afgestemd op uw behoeften.
- Eerste contact - U spreekt met een adviseur af.
- On-site inspectie - Samen met de adviseur zoekt u uit voor welke pompen deze oplossing zou kunnen gelden.
- Offerte - Na de inspectie maken we een offerte op basis van onze verschillende servicepakketten.
- Uitvoering - Indien nodig plannen we een andere afspraak. Anders sturen we een servicemonteur om de installatie uit te voeren.
- Beoordeling - De servicemonteur installeert de oplossing en laat u zien hoe u de belangrijkste functies kunt gebruiken.
- Follow-up- U kunt altijd contact opnemen met uw lokale Grundfos-ondersteuningsteam voor hulp op basis van het servicepakket waarop u een abonnement heeft.