- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 40 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 23 m
- Maximaal debiet
- 12 l/s
- Maximale druk
- 6 bar
Daar waar flexibel verpompen van effluent nodig is
Bij het verpompen van afvalwater uit opstellingen thuis, op boerderijen en in de kleinschalige industrie is flexibiliteit, gebruiksgemak en een betrouwbare werking nodig. De EF-serie dompelpompen voor effluent is ontworpen voor het verpompen van drainage- en oppervlaktewater en afvalwater met kleine verontreinigingen en voor vrijstaande opstellingen, of opstellingen op voetbocht of met automatische koppeling.
Voor het afstellen van de waaier is het niet nodig om de pomp te demonteren, en de AUTOADAPT-uitvoeringen bieden plug-en-pomp eenvoud. Door integratie van een regelaar, sensoren en motorbeveiliging in de pomp hoeven EF AUTOADAPT pompen alleen te worden aangesloten op de netvoeding. De pomp past zich automatisch aan de omstandigheden in de put aan.
Wilt u uw productkennis verbeteren?
Ontdek de meest recente onderzoeken over pompen en systemen, waar u Grundfos-oplossingen kunt gebruiken en hoe u de beste prestaties kunt behalen, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos naar specifiek trainingsmateriaal, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.
Krijg antwoorden op uw vragen over dit product
We hebben veelgestelde vragen en hun antwoorden op één plek verzameld. Bekijk de meestgestelde vragen hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op vragen over onze producten.
Welk minimale vulniveau is vereist om de afvalwater- of drainagepomp goed te laten werken?
De EF- en SE-pompen zijn voorzien van motoren die worden gekoeld door het verpompte medium dat er omheen stroomt. Om te zorgen dat de motoren goed gekoeld worden moeten EF- en SE-pompen altijd geheel ondergedompeld worden in het te verpompen medium als zij draaien. Voor toepassingen waarbij dit niet mogelijk is mag het vulniveau nooit onder de helft van de hoogte van de pomp komen.
KP- en AP-pompen hebben daarentegen motoren die van binnenuit worden gekoeld door het verpompte medium...