Gedemineraliseerd water voor industriële toepassingen
De EUREX-H is ideaal voor industriële en grootschalige toepassingen die zeer zuiver gedemineraliseerd water vereisen. Met een productiecapaciteit tot 14.000 liter per uur levert de installatie betrouwbare prestaties, zelfs voor de meest veeleisende werkzaamheden. Vergeleken met conventionele mengbedinstallaties zijn de investeringskosten aanzienlijk lager. Het systeem is bovendien eenvoudig te bedienen en vrijwel onderhoudsvrij.
Mengbedsysteem met externe regeneratie
EUREX-H is een mengbedeenheid die bestaat uit een mengsel van kationen- en anionenuitwisselingshars. Wanneer het water door het ionenuitwisselingsmateriaal stroomt, worden de opgeloste zouten uitgewisseld met waterstofionen en hydroxylionen, die zich samenvoegen tot water.
Wanneer de capaciteit is uitgeput, wordt de tank teruggebracht naar het plaatselijke Grundfos-regeneratiecentrum. Wij verzorgen het regeneratieproces, waardoor het niet meer nodig is om ter plaatse chemicaliën te hanteren. U vervangt eenvoudig de gebruikte tank door een vers geregenereerde eenheid. Een veilige en probleemloze oplossing.
Moeiteloos vervangen
Wanneer de geleidbaarheid te hoog is voor de toepassing, of wanneer de ionenuitwisselingsharsen zijn uitgeput, moet de EUREX-H in een paar eenvoudige stappen worden vervangen:
- Leeg het water uit het vat.
- Breng het uitgeputte vat terug naar het plaatselijke Grundfos-regeneratiecentrum.
- Plaats een nieuw geregenereerd vat.
- Open de kleppen voor toegang tot gedemineraliseerd water.
Een sterk transportframe zorgt voor het eenvoudig hanteren wanneer de EUREX wordt vervangen. Om een continue aanvoer van gedemineraliseerd water te waarborgen, raden we aan om een extra EUREX als back-up te hebben.
Bedieningspaneel voor eenvoudige bediening
EUREX-H heeft een bedieningspaneel waarmee het EUREX-vat eenvoudig kan worden aangesloten, losgekoppeld en vervangen voor regeneratie. Als optie kan worden gekozen voor een besturingseenheid en geleidbaarheidsmeter om de werking te monitoren.
Back-up na EDI
In een warmte- en elektriciteitscentrale is de vereiste waterkwaliteit cruciaal voor een betrouwbare werking. EUREX maakt deel uit van de waterbehandelingsoplossing als back-up voor de EDI.
Als de EDI uitvalt door een stroomstoring, wordt de EUREX-eenheid geactiveerd en zorgt ervoor dat de waterkwaliteit niet wordt beïnvloed.
Nabehandeling van gedemineraliseerd water
EUREX kan worden gebruikt voor het nabehandelen van gedemineraliseerd water om een lage geleidbaarheid te krijgen. Op de afbeelding is een EUREX te zien die wordt gebruikt voor nabehandeling bij een chemisch bedrijf. De waterkwaliteit is een belangrijke factor voor de kwaliteit van het eindproduct.
Hoe kunnen we je helpen?
Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wilt van een Grundfos-expert, we helpen je graag om je waterbehandelingsoplossing optimaal te benutten! Neem contact met ons op voor support