- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 60 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 163 m
- Maximaal debiet
- 140 m³/u
- Maximale druk
- 25 bar
De Hydro Multi-E plug-en-pomp oplossing
De Hydro Multi-E boosterset biedt een uitermate betrouwbare en veelzijdige drukverhogingsoplossing die u voorziet van plug-en-pomp installatie, snelle en eenvoudige configuratie en optimale energiezuinigheid. Uniek voor de Hydro Multi-E is het ontbreken van een conventionele regelaar. In deze intelligente oplossing ligt de besturing van het systeem binnenin de pompen die met elkaar kunnen communiceren. Aangezien elke pomp kan werken als regelaar is er volledige redundantie als een sensor of pomp defect raakt. Te gebruiken samen met Grundfos GO voor bewaking op afstand van uw opstelling in appartementgebouwen, hotels, ziekenhuizen, scholen, irrigatie, was- en reinigingssystemen en brandkranen.
Bekijk hoe klanten profiteren van dit product
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan krijgt u een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de eigen verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos-aanpak van intelligentie, water en energie.
Wilt u uw productkennis verbeteren?
Ontdek de meest recente onderzoeken over pompen en systemen, waar u Grundfos-oplossingen kunt gebruiken en hoe u de beste prestaties kunt behalen, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos naar specifiek trainingsmateriaal, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.