De MG/ML-standaardmotoren die samen met onze pompen worden verkocht, zijn de norm op het gebied van energiezuinigheid en garanderen eersteklas efficiëntie die is afgestemd op de pompbelasting.
Waarom kiezen voor een Grundfos-pomp met een IE4-geclassificeerde MG-motor?
Afhankelijk van de toepassing of uw specifieke behoeften voldoen onze IE3- of IE4-geclassificeerde MG-motoren aan de minimale energieprestatienormen (MEPS, Minimum Energy Performance Standards) en overtreffen ze deze zelfs. Upgraden naar IE4-motoren levert niet alleen onmiddellijke energiebesparingen op, maar ook voordelen op de lange termijn in de vorm van lagere operationele kosten, verbeterde betrouwbaarheid en lagere CO2-emissies.
IE3- en IE4-geclassificeerde MG/ML-motorserie voor een unieke robuuste en betrouwbare werking
De motoren van Grundfos zijn speciaal ontworpen voor gebruik met Grundfos-pompen en binnen elk motortype bieden we een aantal verschillende varianten aan. Download de brochure over de Grundfos MG IE4-geclassificeerde 0,37-18,5 kW en IE3-geclassificeerde 0,37-22 kW driefasige standaardmotoren, en vind de MG-motor die exact is afgestemd op de pompbelasting voor uw toepassing.
Ingekochte motoren wanneer extra vermogen nodig is
Grundfos kan ingekochte IE4-geclassificeerde motoren leveren die voldoen aan de standaardnorm, afgestemd op uw vermogensbehoeften. Kijk of er een motor is die geschikt is voor uw toepassing:
Grundfos-pompen met IE4-motoren zijn een aantrekkelijke keuze als u uw energie-efficiëntie en operationele prestaties wilt optimaliseren. Lees de brochure waarin de mogelijkheden worden beschreven:
Grundfos standaardmotoren voldoen aan alle vereiste minimale energieprestatienormen (MEPS, Minimum Energy Performance Standards), waar ze ook worden toegepast, en ondersteunen de steeds strengere wereldwijde doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie. We nemen nog meer verantwoordelijkheid voor de CO₂ die wordt uitgestoten bij de productie van onze producten en voor de energie die ze verbruiken als ze worden gebruikt. Kom meer te weten over onze reis naar CO₂-vrij en hoe dit u helpt om energie te besparen.
Hoe kunnen we helpen?
Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wenst van een Grundfos-expert, we helpen jou graag het meeste uit jouw pompoplossing te halen! Neem gerust contact op als je ondersteuning nodig hebt.