MGE-motoren voor slimme, verbonden en energiezuinige pompoplossingen
De Grundfos MGE-motor drijft onze intelligente E-pompoplossingen aan, die de pompsnelheid aanpassen aan de vraag en zo aanzienlijke energiebesparingen realiseren. De MGE is standaard voor alle E-pompoplossingen tot 26 kW en is een synchroonmotor met permanente magneet (PMSM) die ontworpen is om pomptoepassingen en hoge deellastrendementen te optimaliseren.
De MGE voldoet aan de IE5-norm overeenkomstig IEC 60034-30-2. Daarnaast is de functie Safe Torque Off (STO) geïntegreerd, wat de veiligheid van de operator verbetert en de apparatuur beschermt. De motor beschikt ook over verschillende connectiviteitsopties die zorgen voor meer onderhoudsgemak, een eenvoudigere installatie en inbedrijfstelling en minder stilstand.
Eigenschappen om uw E-pomp efficiënt en verbonden te houden
Efficiëntie, veiligheid, connectiviteit: bekijk deze korte video voor een korte introductie van de belangrijkste voordelen die onze uiterst efficiënte MGE-/MLE-motoren u kunnen bieden.
Intelligente E-pompoplossingen voor industriële toepassingen
Download onze brochure met ons volledig assortiment intelligente E-pompoplossingen die pompen en MGE-motoren combineren. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid, betere prestaties en een hogere energie-efficiëntie, maar ook voor een lagere CO2-uitstoot.
Het verpompen van de 1,3 miljard m³ water die de industrie jaarlijks gebruikt, kost veel energie. Door E-pompen van Grundfos in plaats van standaardpompen te gebruiken, kunt u de verbruikte energie met gemiddeld 37% verminderen. We nemen nog meer verantwoordelijkheid voor de CO2 die wordt uitgestoten bij de productie van onze producten en voor de energie die ze verbruiken als ze worden gebruikt. Kom meer te weten over onze reis naar netto-nul CO2 en hoe dit u helpt om energie te besparen.
Voorspel, voorkom en bescherm
Met Grundfos Connect Asset Monitor kun je altijd en overal de staat van je pompen en pompstations monitoren. Asset Monitor biedt automatische meldingen en gepersonaliseerde rapportage en kan je helpen om problemen te voorspellen, kostbare uitvaltijd te voorkomen en je bedrijfsmiddelen te beschermen. Als je met een gerust hart aan de slag wilt, is Asset Monitor de ideale metgezel.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Vergroot je productkennis
Ontdek meer over pompen, systemen, oplossingen en hoe je de beste prestaties behaald. Bekijk onderzoeken, trainingsmateriaal, video’s en whitepapers om je toepassing te optimaliseren.
Lees wat klanten over deze productserie zeggen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan krijgt u een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de eigen verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos-aanpak van intelligentie, water en energie.
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.
Servicevideo’s
Hoe kunnen we helpen?
Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wenst van een Grundfos-expert, we helpen jou graag het meeste uit jouw pompoplossing te halen! Neem gerust contact op als je ondersteuning nodig hebt.