- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 90 °C
- Maximale druk
- 10 bar
Ontwerp de optimale menggroep
Een traditionele menggroep bestaat uit een aantal onderdelen, die allemaal perfect met elkaar moeten samenwerken. Maar met zo veel verschillende onderdelen is het kiezen van het juiste ontwerp en de juiste maat voor de betreffende toepassing een lastige klus.
Grundfos MIXIT biedt hiervoor de oplossing. Door de 8 à 12 onderdelen waar je normaal mee te maken hebt te combineren in één totaaloplossing maakt MIXIT niet alleen het mechanische, elektrische en leidingtechnische ontwerp een stuk makkelijker. Het bespaart ook tot wel 50% tijd voor installatie en inbedrijfstelling!
Het voordeel van MIXIT
Grundfos MIXIT; een echte totaaloplossing. Door de afzonderlijke onderdelen van een traditionele menggroep samen te brengen in één compact apparaat is de installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud veel eenvoudiger. Bovendien is de MIXIT perfect te combineren met onze MAGNA3 en TPE3 pompen voor een naadloos, betrouwbaar functionerend systeem.
Slim ontwerp
- Aantrekkelijk & praktisch
- Compact en met kleine voetafdruk
- Gebruiksvriendelijk, makkelijk toegankelijk interface
- Aanpasbaar aan variërende behoeften
- Geschikt voor diverse toepassingen
Prestaties
GRUNDFOS BuildingConnect begeleidt de configuratie en doorlopende bewaking van het systeem. Het display op de MIXIT maakt de regeling van het systeem intuïtief.
Data
Grundfos BuildingConnect geeft je toegang tot prestatiegegevens waarmee je het systeem kunt optimaliseren en energie besparen
Meer weten over MIXIT?
Heb je nog vragen over MIXIT of wil je hulp bij het ontwikkelen van een toepassing met MIXIT? Vul het formulier in en een van onze experts neemt contact met je op.
Selecteer uw product
Servicevideo’s
Wil je jouw kennis over producten vergroten?
Leer meer over de nieuwste onderzoeken op pomp- en systeemgebied, de situaties waarin Grundfos-oplossingen het best inzetbaar zijn en hoe je de beste prestaties borgt, of zoek in de onderzoeken en inzichten van Grundfos naar specifiek lesmateriaal, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer materiaal waar je jouw oplossing de best mogelijke maakt.
Verwante producten
Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.