Zeer zuinige kracht van NBE-blokpompen voor veeleisende toepassingen
Grundfos NBE direct-aangeflensde blokpompen zijn niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugale slakkenhuispompen met axiale zuigopening, radiale persopening en horizontale as. Als u een pomp nodig heeft voor veeleisende toepassingen waarbij het debiet varieert, dan is de NBE leverbaar met een MGE-motor met permanente magneet tot en met 11 kW, ingebouwde aandrijving met variabele frequentie en IE5-rendement om het rendement te allen tijde hoog te houden.
Het compacte, direct-aangeflensde pompontwerp betekent dat opstelling in nauwe ruimtes eenvoudig is. De hoofdafmetingen van de NBE-pomp zijn ontworpen conform de EN733 norm, en al onze normblokpompen zijn getest conform ISO909906:2012 normen voordat ze de fabriek verlaten.
Dubai buildings unlock up to 80% pump energy savings with simple pump swaps
A Dubai building owner is saving 50-80% electricity from the pumps in its air-conditioning systems. With a retrofit, the customer got new, state-of-the-art pump equipment and is providing a better environment to residents. The project is in line with Dubai’s goal of saving 30% of its pump energy by retrofitting 30,000 buildings by 2030.
De voordelen van dit product voor onze klanten
Als Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, krijgt u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde operationele betrouwbaarheid. Lees de verhalen van onze klanten over hoe ze voordeel halen uit de manier waarop Grundfos intelligente functies, water en energie combineert.
Word een expert in een paar klikken
Optimaliseer uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, knowhow en bedrijf te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik hieronder op een cursus om nu een training te starten.
Wilt u uw productkennis verbeteren?
Kom meer te weten over de nieuwste onderzoeken naar pompen en systemen, waar u oplossingen van Grundfos kunt gebruiken en hoe u de beste prestaties kunt bereiken, of ga in het archief 'Onderzoek & Inzichten' van Grundfos op zoek naar specifieke leermaterialen, artikels, whitepapers, video's en nog veel meer die uw oplossing kunnen verbeteren.
Antwoorden op uw vragen over dit product
We hebben veelgestelde vragen en de antwoorden daarop op één plaats verzameld. Lees hieronder de meest gestelde vragen of raadpleeg de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op vragen over onze producten.
Modellen
Word een expert in een paar klikken
Optimaliseer uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, knowhow en bedrijf te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik hieronder op een cursus om nu een training te starten.
Documentatie
Servicevideo’s
Download BIM-modellen
Service
Producten en diensten
Grundfos biedt een scala aan diensten die zijn ontwikkeld om u te helpen het meeste uit uw pompinvestering te halen. Neem contact met ons op voor meer informatie.