Pompen met vrije as volgens ISO 2858
17:-19
97638560_NKG, back to back _shaft seal, HJ92N-HJ92N
24:-16
97638560_NKG, bearing bracket
17:29
97638560_NKG tandem _shaft seal_ MG12-MG1
16:14
97638560_NKG_ back to back _shaft seal_ MG12-MG1
Let op! Als u de vereiste documenten niet kunt vinden in uw taal, is er mogelijk een Engels alternatief beschikbaar.
Optimaliseer efficiëntie en betrouwbaarheid en verlaag het energieverbruik en de bedrijfskosten met onze laseruitlijningsservice voor pompen.
Verken
Maximaliseer de prestaties en efficiëntie van uw pompsysteem met geavanceerde inbedrijfstelling-service van experts uit de industrie.