GT druktanks zijn tanks met een lange levensduur voor drukregeling van koudwater- en verwarmingssystemen in huishoudelijke, commerciële en industriële toepassingen. Ze zijn in diverse pompsystemen integreerbaar.
De GT-C-tanks zijn lichtgewicht composiet druktanks. Het diafragma is een chloorbestendig 100% butyl diafragma met een precisiegegoten copolymeer p...
De GT-H is een stalen druktank met een niet-giftig butylrubber membraan en een precisie-gegoten polypropyleen voering voor lucht- en waterscheiding...
De GT-D-tanks zijn stalen druktanks met dubbel diafragma. Het diafragma is een chloorbestendig 100% butyl diafragma met een precisiegegoten copolym...
De GT-U is een stalen druktank met een vervangbare, niet-giftige butylrubberen blaas omgeven door samengeperst stikstof, voor grijs water- en drink...
De GT-HR-tanks zijn een stalen druktank met een niet-vervangbaar rubberen diafragma, vooraf gevuld met stikstof. Aanbevolen toepassing: verwarmings...
Let op! Als u de vereiste documenten niet kunt vinden in uw taal, is er mogelijk een Engels alternatief beschikbaar.
Grundfos biedt een scala aan diensten die zijn ontwikkeld om u te helpen het meeste uit uw pompinvestering te halen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Neem contact met ons op
Neem contact op
Zoek contact