RSI duurzame omvormer voor zonne-energie - driefasenpompen
De Grundfos Renewable Solar Inverter (RSI) is een off-grid omvormer voor zonne-energie die het gelijkstroomvermogen van het zonnepaneel omzet in wisselstroomvoeding om een pomp te laten werken.
De RSI kan worden gebruikt in zowel nieuwe als bestaande systemen zolang de motorspecificaties verenigbaar zijn, en is geschikt voor gebruik met een aandrijving met variabele frequentie.
De RSI is verenigbaar met AC en DC. De RSI kan worden aangesloten op het net of een generator als reservestroomvoorziening bij storingen in zonnepanelen.
Eigenschappen en voordelen
- Maximum power point tracking (MPPT)
- AC/DC-verenigbaar
- Installatiewizard met Grundfos productbibliotheek
- Over- en onderspanningsbeveiliging
- Beveiliging tegen overbelasting
- Overstroombeveiliging
- Beveiliging tegen te hoge temperatuur
- Nullastbeveiliging.
- Bedrijfsgeschiedenis
- Afneembaar bedieningspaneel
- Beschermingsklasse IP66
Toepassing
De RSI is ontworpen voor zowel continu als onderbroken bedrijf. Het systeem is
geschikt voor diverse watervoorzieningssystemen inclusief irrigatie.
De RSI kan worden gebruikt in bestaande systemen met dompelpompen of droog opgestelde pompen, waardoor een zeer breed scala aan toepassingen mogelijk is, zodat u gebruik kunt maken van hernieuwbare energiebronnen met de mogelijkheid om het systeem te ondersteunen met net- of generatorvermogen.
Met de nieuwe RSI, wateroplossingen op zonne-energie tot 250 kW
Met de nieuwe omvormer (RSI) kan hernieuwbare energie worden gebruikt als primaire energiebron voor pompen tot 250kW. Dit betekent dat gebruikers kunnen besparen op hun energiekosten voor de watervoorziening.
RSI
Een zonne-omvormer, ook bekend als een zonne-energie-omvormer, is een essentieel onderdeel van een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem (PV-systeem). Het converteert de elektrische energie die wordt geproduceerd door de zonnepanelen naar bruikbare wisselstroom (AC).
Hoe kunnen we helpen?
Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wenst van een Grundfos-expert, we helpen jou graag het meeste uit jouw pompoplossing te halen! Neem gerust contact op als je ondersteuning nodig hebt.