Drukverhogende dompelpompen
De SB en SBA dompelpompen zijn perfect voor watertoevoer en drukverhoging in woningen. Ze zijn makkelijk te installeren, werken zeer betrouwbaar en gaan lang mee.
SB en SBA pompen kunnen een debiet van maximaal 3 m³ per uur leveren. Omdat ze ondergronds werken, zijn ze een stiller alternatief dan bovengrondse pompen. De SB en SBA zijn ideaal bij regenwateropvang. Zo helpen ze klanten om minder drinkwater te verbruiken en bieden ze een alternatief op plaatsen met weinig water.
Snelle maatbepaling
Kies altijd de juiste SB of SBA voor je project. Download onze selectiegids en laat je werkdag efficiënter verlopen.
Gemaakt voor jouw behoeften
De twee modellen zijn in grote lijnen geschikt voor twee toepassingen:
- SB: een basispomp waarvoor een externe regeleenheid nodig is
- SBA: een geautomatiseerde pomp met ingebouwde regeleenheid
Beide modellen zijn verkrijgbaar in de volgende configuraties:
- Met een geïntegreerde aanzuigzeef zonder vlotterschakelaar
- Met een geïntegreerde aanzuigzeef met vlotterschakelaar
- Met een zij-inlaat met vlotterschakelaar
- Met een zij-inlaat zonder vlotterschakelaar
Naast eigen putten en breektanks, werken de SB en SBA dompelpompen ook perfect voor regenwatertanks. Deze tanks verzamelen en filtreren regenwater dat van het dak afloopt. Een extra functie van deze pompen is de drijvende aanzuigzeef die het water net onder het oppervlak opzuigt. Dat betekent dat het water schoon is en dat er geen schadelijke deeltjes in zitten.
Regenwater is ideaal om de tuin te besproeien, het toilet door te spoelen en de auto te wassen. Door regenwater te gebruiken, besparen we op drinkwater. En omdat het zacht water is, gaan huishoudelijke apparaten langer mee.
Selecteer uw product
Hoe kunnen we helpen?
Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wenst van een Grundfos-expert, we helpen jou graag het meeste uit jouw pompoplossing te halen! Neem gerust contact op als je ondersteuning nodig hebt.