Onderwaterpompen in roestvrij staal. EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4401 (AISI 316). EN 1.4539 (AISI 904L). Typische toepassing: grondwater, irrigatie, mijnbouw, fontein, offshore enz.
Dit product is (nog) geen onderdeel van de lokale product range.
Let op! Als u de vereiste documenten niet kunt vinden in uw taal, is er mogelijk een Engels alternatief beschikbaar.