Ontharding van warm tapwater tot en met 30 m³/u
De SMPG-waterontharder is een frame-gemonteerde oplossing met een onderling verbonden leidingsysteem en roestvrijstalen tanks die zijn ontworpen voor duplex-bedrijf voor een continue toevoer van onthard warm tapwater in industriële processen.
Opties voor SMPG
Warm tapwaterontharding voor waterzuiverheid
In productieprocessen is consistentie de sleutel tot het produceren van hoogwaardige producten en het behouden van operationele betrouwbaarheid.
Een Duitse fabrikant van gevriesdroogde koffie gebruikt de SMPG-ontharder voor warm tapwater met een debiet van 4 m3/u. De oplossing behandelt het condensaatwater dat terugkeert van de stoomketel. Door het hete condensaat te ontharden, voordat het terugkeert naar de ketel zorgt het systeem voor een hoge waterzuiverheid, beschermt het de componenten van de ketel en ondersteunt het een constante stoomkwaliteit, wat van cruciaal belang is bij de nauwkeurige verwerking van gevriesdroogde koffie.
Hoe kunnen we je helpen?
Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wilt van een Grundfos-expert, we helpen je graag om je waterbehandelingsoplossing optimaal te benutten! Neem contact met ons op voor support