Verbeter uw rioolaansluiting met de Sololift
Veel huizen hebben last van slechte rioleringen, en huiseigenaren die nieuwe toiletten en badkamers willen installeren krijgen soms te maken met hoge rekeningen voor het verbeteren van bestaande rioleringen om het risico van terugstroming te vermijden. De Grundfos Sololift-serie opvoerinstallaties voor huishoudelijk afvalwater met geïntegreerde krachtige snij- en pompsystemen biedt een eenvoudige, compacte en rendabele oplossing voor deze problemen. De Sololift vangt afvalwater op van huishoudelijke sanitaire toepassingen en pompt het door een dunne pijp naar de volgende verzamelleiding met een neerwaartse helling, tot een hoogte van 6 m of 100 m in afstand.
De Sololift-serie is ontworpen voor hoge betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud. Het is de meest servicevriendelijke huishoudelijke opvoerinstallatie op de markt, en de geïntegreerde uitneembare pompunit maakt snel en schoon onderhoud en reparatie mogelijk. De serie bestrijkt alle behoeften van een gezinshuishouden. Gecombineerde modellen voor zwart en grijs water kunnen toiletafval verwerken, terwijl modellen voor grijs water ontworpen zijn voor gebruik met wasmachines en gootstenen en bestand zijn tegen watertemperaturen tot 90 °C gedurende maximaal 30 minuten.
Lees wat klanten over deze productserie zeggen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan ervaar je een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de verhalen van onze klanten hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Vergroot je productkennis
Ontdek meer over pompen, systemen, oplossingen en hoe je de beste prestaties behaald. Bekijk onderzoeken, trainingsmateriaal, video’s en whitepapers om je toepassing te optimaliseren.
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.
Producten en diensten
Grundfos biedt een scala aan diensten die zijn ontwikkeld om u te helpen het meeste uit uw pompinvestering te halen.
Neem contact met ons op voor meer informatie.