De nieuwe generatie SP 6" pompen
Met geoptimaliseerde, toekomstbestendige hydrauliek
Verbeter uw watervoorziening: Ontdek de Grundfos SP 6" pompen!
Maak gebruik van ongeëvenaarde efficiëntie en ervaar kostenbesparende oplossingen met onze nieuwe generatie Grundfos SP 6" pomp. Omarm een betrouwbaar, probleemloos pompsysteem voor elke toepassing en verhoog uw efficiëntie met het toekomstbestendige Grundfos SPE systeem.
Nieuwe reeks onderwaterpompen SP: Prestaties, Betrouwbaarheid en Efficiëntie
Onderwaterpompen worden veel gebruikt in verschillende sectoren zoals mijnbouw, landbouw en watervoorziening. Ze moeten daarom bestand zijn tegen hoge drukken, corrosieve omgevingen en complexe vloeistofdynamica. Het ontwerp van deze pompen vereist een hoog niveau van technische expertise en geavanceerde hulpmiddelen.
Hoog rendement en betrouwbaarheid met onze onderwatermotor met permanente magneet
Hoog rendement en betrouwbaarheid met onze onderwatermotor met permanente magneet
Grundfos levert het SPE pompsysteem met een 6" permanente magneet (PM) onderwatermotor en een bijpassende CUE frequentieregelaar. Een Grundfos PM motor zorgt voor de hoogst mogelijke energie-efficiëntie. Het SPE-systeem biedt een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur.
De SPE, uitleg
De winnende combinatie voor energiebesparingen, maar ook:
- De hydrauliek van Grundfos SP
- Een permanentmagneetmotor
- De flexibiliteit van een frequentieomvormer
Zie hoe jarenlange ervaring met permanentmagneetmotoren en diepgaande toepassingskennis hebben geresulteerd in een volledig roestvrijstalen pomp met een aantal ingebouwde functies.
90% energie-efficiëntie met onze nieuwe permanentmagneetmotoren
Grundfos levert het SPE-systeem met een onderwatermotor met permanente magneet en een bijpassende CUE-frequentieregelaar. Een Grundfos PM-motor zorgt voor 90% energie-efficiëntie dankzij rotorverliezen die vrijwel nul zijn. De CUE past de snelheid van de pomp continu aan elke pompbehoefte aan. Het SPE-systeem heeft bewezen betrouwbaarheid en een langere levensduur bewezen, waardoor de totale levenscycluskosten laag blijven.