- Vloeistoftemperatuur
- -40 .. 150 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 139 m
- Maximaal debiet
- 4374 m³/u
- Maximale druk
- 25 bar
Grundfos TP/TPE-pompen zijn robuust, betrouwbaar en energiezuinig
Grundfos TP/TPE-pompen vormen een robuuste en betrouwbare serie ééntraps inline centrifugaalpompen met een mechanische asafdichting. Eén van de meest karakteristieke eigenschappen is het direct-aangeflensde ontwerp, wat betekent dat de pomp en motor afzonderlijke units zijn - waardoor een hoge tolerantie van verontreinigingen in de verpompte vloeistof wordt gewaarborgd. De motoren werken op netvoeding of zijn op elektronische wijze toerental-geregeld.
TP/TPE-pompen zijn een efficiënte keuze voor verwarming, airconditioning, koeling, watervoorziening of industriële processen. Verheug u op een lange levensduur van de pomp met minimale slijtage en energiebesparingen van maximaal 50%.
Wilt u uw productkennis verbeteren?
Ontdek de meest recente onderzoeken over pompen en systemen, waar u Grundfos-oplossingen kunt gebruiken en hoe u de beste prestaties kunt behalen, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos naar specifiek trainingsmateriaal, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.