- Vloeistoftemperatuur
- -25 .. 120 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 24 m
- Maximaal debiet
- 60 m³/u
- Maximale druk
- 10 bar
TPE3 (I) inline pomp - voor slimmere prestaties
De uiterst efficiënte, energiezuinige TPE3 (I) roestvast stalen inline pomp wordt geleverd met Grundfos AUTOADAPT-technologie en geïntegreerde toerentalregeling voor automatische aanpassing van de capaciteit aan de actuele omstandigheden. Gewoon aansluiten, en laat de pomp de druk en het debiet van het systeem optimaliseren op basis van het temperatuur- of drukverschil. Dankzij het direct-aangeflensde ontwerp is de pomp minder gevoelig voor verontreinigingen in de verpompte vloeistof, terwijl de elektroforetisch gecoate oppervlakken beschermen tegen corrosie. Deze robuuste unit is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, inclusief warmwatercirculatie en huishoudelijke, commerciële en industriële watervoorziening, verwarming en koeling.
Wilt u uw productkennis verbeteren?
Ontdek de meest recente onderzoeken over pompen en systemen, waar u Grundfos-oplossingen kunt gebruiken en hoe u de beste prestaties kunt behalen, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos naar specifiek trainingsmateriaal, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.
Krijg antwoorden op uw vragen over dit product
We hebben veelgestelde vragen en hun antwoorden op één plek verzameld. Bekijk de meestgestelde vragen hieronder of ga naar de Grundfos FAQ voor een complete lijst met antwoorden op vragen over onze producten.
Welke pompen worden gebruikt voor Grundfos Distributed Pumping?
Grundfos Distributed Pumping wordt mogelijk gemaakt met onze aangesloten pompen die een optimale en intelligente distributie van gekoeld water naar alle eindunits geven.
Voor de toevoer naar elke eindunit maken we gebruik van onze MAGNA3-serie als intelligente pompen. De MAGNA3 is van het type natloper, d.w.z. pomp en motor vormen een integrale unit zonder asafdichting, voorzien van geïntegreerde aandrijving met variabel toerental en IE5-motor, waardoor u de meest efficiënte pomp in...