- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 40 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 18 m
- Maximaal debiet
- 29 m³/u
Een opvoerinstallatie compleet met afvalwatertank
De Unolift en Duolift opvoerinstallaties, bestaande uit rotatiegegoten polyethyleen (PE) afvalwatertanks voorzien van één of twee pompen, zijn ontworpen voor het opvoeren van grijs of zwart afvalwater op plaatsen waar dit niet direct naar de riolering kan worden geleid vanwege een gebrek aan natuurlijk verval. Capaciteiten en debieten zijn beschikbaar voor gebouwen die in grootte variëren van eengezinswoningen tot grote openbare gebouwen, ziekenhuizen, winkelcentra en industriële gebouwen. De tanks kunnen worden uitgerust met kleine ééntraps dompelpompen voor grijs water of versnijdende pompen die zijn ontworpen voor zwart water met inbegrip van toiletafval. U kunt uw pompen in de gaten houden met niveauregeling en vlotterschakelaars in de tank.
Lees wat klanten over deze productserie zeggen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan ervaar je een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de verhalen van onze klanten hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Vergroot je productkennis
Ontdek meer over pompen, systemen, oplossingen en hoe je de beste prestaties behaald. Bekijk onderzoeken, trainingsmateriaal, video’s en whitepapers om je toepassing te optimaliseren.
Selecteer uw product
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.