Надеждна отоплителна система с циркулационни помпи Grundfos
Каквито и изисквания да имате за отоплението на дома, продуктовата гама циркулационни помпи ALPHA е на разположение. Независимо дали имате нужда от прости решения или най-доброто, просто изберете ALPHA. Без значение от модела, винаги можете да разчитате на безпроблемна работа, високa енергийнa ефективност и ненадмината надеждност. Така можете да се насладите на поредната добре свършена работа.
Интелигентно отопление: ключът към комфортен и енергийно ефективен дом
Циркулационните помпи са сърцето на хидравличните отоплителни системи. Когато са надеждни, енергийно ефективни и с подходящи размери, собствениците на жилища могат да бъдат спокойни, че комфортът им е в добри ръце.
Независимо дали е студена зима или прохладна пролетна сутрин, надеждната отоплителна система гарантира, че жилищното пространство на обитателите остава топло и уютно.
Вътре в система за битово отопление
Илюстрация: Отоплителна система с топлинен източник, разпределителна система и топлинни излъчватели
В хидравличните отоплителни системи водата служи като основен носител за пренос на топлина от източника на топлина към различни части на дома. Тази нагрята вода преминава през излъчватели – като радиатори или подово отопление – и отделя топлина в жилищните помещения. След като топлината се прехвърли, охладената вода се връща към източника на топлина, за да се загрее отново и да се рециркулира.
Дебитът се управлява от разпределителната система, като циркулационната помпа играе централна роля. Подобно на човешкото сърце, което изтласква кръвта през тялото, циркулационната помпа задвижва движението на водата в отоплителната система, осигурявайки постоянна и ефективна доставка на топлина, когато е необходимо.
Пълният потенциал на една отоплителна система да осигурява комфорт по ефективен и устойчив начин може да бъде реализиран, само когато всички нейни елементи са подходящо проектирани, оразмерени и пуснати в експлоатация.
Направете пестенето на енергия приоритет
Старата функционираща помпа може да върши работа, но използва потенциално до 17 пъти повече енергия от нова помпа на Grundfos.
Ако напраевим сравнение между стара UPS 25 60 180, работеща с постоянна скорост по крива III, използвайки 84 W*, и ALPHA2 25 60 180, работеща в AUTOADAPT с потребление 5 W*, тогава математиката е проста: 84 делено на 5 = 17.
Възможно е консумацията да бъде намалена до 5 W поради ефективността на помпата и работата ѝ в режим на управление по диференциално налягане (като се използва модулираната скорост на циркулационната помпа).
Една отоплителна система трябва да осигурява 4,6 kW за отопление на средна къща с тераси от средата на 80-те години*. Разбира се, различни фактори като изолация, оразмеряване и външна температура също имат роля за начина на използване. Отоплението е реализирано с радиатори и е при ΔT от 20°C. Така дебитът в системата може да бъде изчислен като:
V[kg/h] = Q[kW]/c[kWh/kgK]x∆T[k] = 4,6/0,001163x20 = 202 kg/h ≅ 0,2 m3/h
Старата циркулационна помпа UPS е настроена на III (скорост III – която е много повече от необходимото, но това често се вижда в различни инсталации), за да достави необходимия дебит, и консумира 84 W. Новата високоефективна помпа ALPHA2 е настроена на пропорционално налягане I – което в този пример може да осигури нужния дебит. Тук тя консумира само 5 W. За да дадем пример, се връщаме към средната къща с тераси от средата на 80-те години по-горе и изчисляваме икономиите на електрическа енергия при преминаване към нова помпа ALPHA.
∆E[kWh] = (PAwg.,UPS - PAwg.,ALPHA)/1000 × T = (83,5-4,6)/1000 × 5000 = 394,5 kWh
∆Price[EUR] = ∆E × u = 394,5 x 28,9/100 = €114
Цената за купуване и инсталиране на нова помпа ALPHA е €450, а спестяванията на годишна база са в размер от €114 (въз основа на цена на електрическата енергия от €28,9 за 100 kWh*).
ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като потребността от отопление остава същата, тя не се взема предвид при това изчисление. Очевидно е, че потенциално ще има предимства от контролирането на стайната температура (по-малко колебания, водещи до намалена енергия), както и потенциално по-ниска температура на връщане към котела (подобрява кондензацията, което води до по-малко потребление на енергия).
Да смените циркулационната си помпа е лесно - и така да станете енергийно по-ефективни с приложението Grundfos GO.
Отключете комфорта и спестяването на енергия
Разгледайте предимствата от избора на отоплителна помпа от Grundfos
Намерете точната циркулационна помпа
Надстройте до по-ниско потребление на енергия, повишете ефективността и пестете енергия и пари с нова отоплителна помпа.
Други дейности
200 милиона възможности за пестене на енергия
Научете, че има 200 милиона възможности за пестене на енергийния еквивалент на годишното производство на електроенергия на Португалия.
Получете Water Perfect
Повечето домакинства имат проблеми с потреблението си на вода, но малко от тях знаят, че инсталирането на ново решение с помпа може да се справи с повечето от тях.
Регистрирайте се за продуктови новини, инструменти, обучение и събития
Прочетете разказите на клиентски за ползите от приложението
Когато Grundfos е част от решението, Вие получавате намалена консумация на енергия, повишен комфорт и ненадмината експлоатационна надеждност за Вашето приложение. Прочетете собствените разкази на нашите клиенти за това как те се възползват от подхода на Грундфос към интелигентност, вода и енергия.
Станете експерт само с няколко кликвания
Спестете време в ежедневната си работа, като подобрите уменията, ноу-хау и Вашия бизнес с онлайн платформата ECADEMY.
Кликнете на курс по-долу, за да започнете обучението си сега.
Как да Ви помогнем?
Независимо дали искате да закупите продукт, или просто търсите съвет от специалист на Grundfos, ние с удоволствие ще Ви помогнем да извлечете максимума от Вашето помпено оборудване! Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас.