Изисквания за измиване и почистване на помпено оборудване
Приложенията за миене на части са известни изисквания, тъй като често използват агресивни течности, високи температури и високо налягане. Използването на конвенционални помпи ще доведе до големи инсталации, при които мощността на двигателя не се използва напълно. Приложенията за миене и почистване в хранително-вкусовата промишленост, като кланици и пивоварни, налагат ограничения за физическия размер на помпата, тъй като оборудването трябва да се монтира в шкаф или да се монтира на количка, преместена на ръка.
Мощните и компактни едностъпални или многостъпални центробежни помпи на Grundfos за помпени системи за автомивки и комплекти помпи за промиване са изработени изцяло от материали, предназначени да издържат дори на най-агресивните от миещи препарати и разтворители и могат да работят при температури до 180 ° C и при налягане до 40 bar в шайби или тунелни шайби.
Спестяване на значително време, вода и разходи
Разберете как австрийският водещ производител на външни слънцезащитни екрани увеличава продължителността и капацитета с нова почистваща система, управлявана от Grundfos.
Постигнете високо налягане с компактна помпа за миене. Предизвикателство номер едно при проектирането на система за миене и почистване е монтирането на мощна помпа в малко пространство, но все пак осигурява налягането, необходимо за справяне с внезапни промени в дебита. Grundfos iSOLUTIONS предлагат компактни, високоефективни помпи с оптимална защита от претоварване и защита на системата. Подходящи за неблагоприятни и влажни среди, тези интелигентни решения могат да бъдат интегрирани във Вашата цялостна система и могат да наблюдават и контролират допълнително оборудване.
Искате да подобрите познанията си за това приложение?
Научете повече за най-новите проучвания на помпи и помпени системи. Научете къде да използвате решенията на Grundfos и как да постигнете най-добра производителност, или потърсете в Grundfos материали за конкретни учебни материали, статии, документи, видео и много други, които са от полза за Вас.
Hydro MPC
Осово засмукващи, близко куплирани, едностъпални
Осово засмукващи, близко куплирани, многостъпални
Потопяеми помпи
Линейни многостъпални помпи
Комплект за повишаване на налягане
Мембранни помпи
Other
Усъвършенствайте знанията си
Открийте как да намалите консумацията на енергия, повишения комфорт и ненадмината експлоатационна надеждност за Вашето приложение. Прочетете разказите на нашите клиенти за това как те се възползват от подхода на Грундфос към интелигентността, водата и енергията или потърсете в Grundfos изследователска работа и материали за повече учебни материали, статии, документи, видео и много други, които са от полза за Вашето решение.