- Максимален дебит
- 6 м³/ч
- Максимален напор
- 53 m
- Температура на течността
- 0 .. 60 °C
Оптимално системно налягане с нагнетателен комплект CMB-SP PM
Със самозасмукващ бустер тип CMB-SP PM можете да започнете да подобрявате налягането на водата за миг. Състои се само от многостъпална, центробежна помпа на Grundfos и Grundfos PM1 или PM2 управление на налягането, CMB-SP PM е изключително компактен модул. Благодарение на автоматичния диспечер на налягането, който стартира и спира помпата според нуждите, той може да достави оптимално налягане на водата там, където и когато е необходимо.
CMB-SP PM комплект също е много лесен за инсталиране. Просто свържете устройството към тръбната мрежа и захранването и помпата Ви е готова. От малки семейни домове до училища и офис сгради, CMB-SP PM пасва на най-различни приложения. CMB-SP PM има минимална нужда от обслужване, което означава, че може да Ви осигури много години лесна работа.