- Максимален дебит
- 35 м³/ч
- Максимален напор
- 252 m
- Максимално налягане
- 25 bar
- Температура на течността
- -20 .. 120 °C
Използвайте CRIE за всичките си нужди от вода
Помпата CRIE е вградена многостъпална помпа с вградено задвижване с променлива скорост, предлагано в голямо разнообразие от дебит и напор. Изградена от неръждаема стомана от клас AISI 304, CRIE е подходяща за не корозивни течности. Вграденият или външен честотен конвертор и (избирателния) двигател IE5 правят CRIE подходяща, когато се изискват най-висока производителност и управление, както и водеща в индустрията енергийна ефективност. Използвайте CRIE за пренос на течности, циркулация и повишаване на налягането на студена или топла вода.
Интересувате се от подобряване на Вашите продуктови познания?
Научете повече за най-новите проучвания на помпи и помпени системи. Научете къде да използвате решенията на Grundfos и как да постигнете най-добра производителност, или потърсете в Grundfos материали за конкретни учебни материали, статии, документи, видео и много други, които са от полза за Вас.