- Максимален дебит
- 242 м³/ч
- Максимален напор
- 252 m
- Максимално налягане
- 30 bar
- Температура на течността
- -40 .. 120 °C
CRNE за устойчивост на корозия
Построена изцяло от висококачествена неръждаема стомана AISI 316, помпата CRNE е високоефективна линия, многостъпална помпа с вградено задвижване с променлива скорост, подходяща за промишлени течности. Той е предназначен за използване в системи, в които всички части в контакт с течността трябва да са от висококачествена неръждаема стомана. В промишлени отрасли, където изпомпването на опасни и агресивни течности е неразделна част от ежедневното производство, безопасността е от първостепенно значение. CRNE помпите са достъпни за посрещане на тези специфични предизвикателства. Те могат да изпомпват агресивни, абразивни, токсични, опасни и миризми течности.