Варианти DME 940-4 AP
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | PVDF |
Сферичен кран: | Неръждаема стомана 1.4401 |
Гарнитура: | FKM |
Електрич. данни | |
---|---|
Входна мощност - Р1: | 240 W |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 1 x 100-240 V |
Номинален ток: | 2.4-1 A |
Тип на кабелния куплунг: | Australia |
Инсталиране | |
---|---|
Помпен вход: | THREADED RP 1 1/4" |
Изход на помпата: | THREADED RP 1 1/4" |
Технически | |
---|---|
Максимален брой ходове: | 160 1/min |
Максимален капацитет: | 940 l/h |
Одобрения върху табелката: | CE, EAC, NSF61, WEEE, CN ROHS |
Анти-кавитация: | функц. е включена |
Обезвъздушител: | вград.в корпуса на помпата |
Вентил: | Standard |
Контроли | |
---|---|
Контролен вариант: | AP |
Контролен панел: | отпред |
Контрол на ниво: | вграден вход за сензор за двойно ниво или външен старт/стоп |
Импулсно управление: | вграден вход за контрол ч/з импулси |
Доза (импулси): | вгр.Ф-ция за контр.,базир.на импулси |
4-20 mA control: | вгр.вход за контр.с аналогов 4-20 mA сигнал |
Лимит на капацитета: | вградена функция за лимит на макс. капацитет |
Акумулиране (таймер): | вгр.ф-ция за контр.,базиран на таймер |
Други входове/изходи: | PROFIBUS |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | DME 940-4 AP |
Продукт No.: | 95905729 |
EAN номер: | 5700837552608 |
Цена: |